- Mobilitate electrică
- Battery swapping station
Stație de schimb de baterii pentru vehicule electrice
Ghid de aplicare și selecție a produselor
Mai sigur, mai ușor și mai inteligent
Odată cu dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii energetice, tot mai multe vehicule electrice apar în viața noastră. Între timp, problema aprovizionării cu energie pentru noile vehicule energetice (mașini complet electrice, hibride plug-in și vehicule cu pile de combustie cu hidrogen) devine tot mai stringentă.
Toate părțile implicate urmăresc obiectivul de a rezolva problema alimentării cu energie pentru vehiculele electrice în mod sigur, ușor și inteligent. Stația de schimb de baterii este o soluție bună. Prin intermediul tehnologiei de schimb de baterii, schimbul de baterii poate fi finalizat pentru vehicule în cinci minute, economisind mai mult timp pentru clienți. Datorită modului de încărcare standard și unificat, stația de schimb de baterii poate asigura, de asemenea, un proces de încărcare mai sigur și mai ușor de controlat și poate garanta o performanță optimă a bateriei.
Fiind unul dintre cei mai importanți producători de senzori electronici în domeniul automatizării industriale, ifm a colaborat îndeaproape cu marii producători de automobile. Pentru a oferi clienților produse de înaltă calitate, respectăm principiul calității mai presus de orice și oferim o garanție de 5 ani pentru fiecare produs catalogat. Ne servim și păstrăm întotdeauna o strânsă legătură cu clienții noștri, în conformitate cu sloganul nostru „ifm – aproape de dumneavoastră!”
Aplicații
- Intrarea și ieșirea vehiculelor și detectarea siguranței
- Detectarea roților în poziție și indicarea poziției caroseriei vehiculului
- Poziționarea vehiculului de transfer și identificarea poziției bateriei
- Poziționarea bateriei și măsurarea cartușului bateriei
- Monitorizarea stării lichidului de răcire și a nivelului apei de ploaie interne
- Monitorizarea temperaturii și a umidității/alimentare cu energie electrică în tablou
- Modul de cablare și conectare la fața locului
- Viitorul verde
- Sfat din partea experților noștri
Aplicații
Intrarea și ieșirea vehiculelor și detectarea siguranței
Probleme comune și dificultăți tehnice
Atunci când vehiculul intră în stația de schimbare a bateriilor, placa de acoperire inferioară a stației de schimbare a bateriilor se va deschide pentru a începe procesul de încărcare și descărcare a bateriilor. În acest moment, dacă alte persoane, animale etc. intră în stația de schimb de baterii sau dacă personalul din vehicul deschide ușa și iese, acestea vor interfera cu procesul de schimb de baterii și pot provoca intrarea de obiecte străine în echipament, ceea ce poate cauza accidente majore care să afecteze siguranța personală. În acest caz, este deosebit de important să se evite apariția acestor probleme.
soluții ifm
Perdea optică de siguranță din seria OY
- Zonă de protecție de siguranță de până la 1,8 m
- Atunci când personalul sau alte obiecte intră în stația de schimbare a bateriilor, aceasta poate reacționa rapid pentru a asigura un proces neîntrerupt de schimbare a bateriilor
- Produsul îndeplinește categoriile de siguranță 2 și 4 conform IEC 61496
- Poate fi utilizat în diferite poziții ale stației de schimbare a bateriilor; sunt disponibile mai multe lungimi și rezoluții
- Senzorii de siguranță de mici dimensiuni pot fi utilizați opțional pentru echipamente electrice, cum ar fi ușile dulapurilor
Releu de siguranță G1502S
- Poate suspenda rapid funcționarea echipamentului pentru a preveni apariția unor pericole potențiale
- Numeroasele metode de operare opționale multiple garantează o flexibilitate maximă și o operare convenabilă la fața locului
- Funcții de automonitorizare și protecție la scurtcircuit
Detectarea roților în poziție și indicarea poziției caroseriei vehiculului
Probleme comune și dificultăți tehnice
Atunci când vehiculul se oprește complet, învelișul glisant va deplasa roțile în poziția corespunzătoare. În acest moment, este extrem de important să se detecteze în mod fiabil poziția roților. În cazul oricărei abateri în poziția roților, mișcarea forțată poate provoca deteriorarea vehiculului și poate chiar deteriora echipamentul mecanic din stația de schimbare a bateriei.
În plus, pentru diferite tipuri de stații de schimb de baterii, este dificil să se regleze în mod stabil poziția caroseriei numai bazându-se pe componente mecanice atunci când vehiculul este greu și mare. În acest caz, este foarte important să se asigure o îndrumare de încredere a conducătorului auto.
soluții ifm
Senzor retro-reflectorizant seria O6P7
- Dimensiunea punctului poate atinge un nivel de milimetru
- În spații înguste, poate fi instalat în poziții în care senzorii fotoelectrici tradiționali cu lumină roșie nu pot fi utilizați pentru a detecta în mod fiabil prezența anvelopelor
- Laser de protecție clasa 1 pentru instalare și punere în funcțiune ușoară
- Funcție IO-link pentru a furniza informații despre distanța obiectului detectat în timp real
O3R222 + OVP800, camera 2D/3D
- Echipată cu camere TOF 2D și 3D, această unitate poate identifica plăcuțele de înmatriculare sau alte informații despre vehicule pentru arhivare și înregistrare, asigurând trasabilitatea procesului de schimbare a bateriei
- Camera 3D poate ajuta la calibrarea abaterilor structurale mecanice cauzate de diferențele dintre modelele de vehicule, pentru a ajuta vehiculele să parcheze și să localizeze poziția optimă de funcționare a bateriei
- Precizia de poziționare la nivel de centimetru
Poziționarea vehiculului de transfer și identificarea poziției bateriei
Probleme comune și dificultăți tehnice
În zilele ploioase sau cu zăpadă, este posibil să existe noroi și apă pe partea inferioară a vehiculului. Una dintre provocările stației de schimbare a bateriei este de a asigura o detecție fiabilă a senzorilor în astfel de medii. În același timp, temperatura ambiantă în regiunile reci poate ajunge la -40 °C, astfel că fiabilitatea senzorilor este una dintre cerințele tehnice cheie. În plus, bateriile au o varietate de culori sau materiale diferite ale carcasei, care necesită poziționarea prin intermediul produselor fotoelectrice în locații specifice.
soluții ifm
Senzor inductiv de tip K=1
- Pentru aluminiu sau alte materiale metalice, nu există atenuare în domeniul de detecție
- Clasa de protecție IP67/IP68/IP69K asigură utilizarea fiabilă a produsului în medii dificile care implică apă cu noroi sau apă de ploaie
- Temperatura de funcționare a produsului este cuprinsă între -40 °C și 85 °C, asigurând o utilizare fiabilă în diferite țări și regiuni
- Identificarea fiabilă a bateriilor fabricate din diferite materiale
Senzor de reflexie difuză seria O6T/H
- Seria O6H3 oferă un grad de protecție IP67/IP68/IP69K, care asigură stabilitatea și fiabilitatea senzorului în medii dificile
- Datorită designului compact al carcasei sale, produsul poate fi utilizat în condiții de spațiu limitat
- Mai multe intervale de măsurare opționale pentru a satisface diferite cerințe în domeniu
Poziționarea bateriei și măsurarea cartușului bateriei
Probleme comune și dificultăți tehnice
Bateriile sunt disponibile în diverse modele și cu carcase realizate din diverse materiale în culori diferite (de exemplu, oțel inoxidabil sau aluminiu). În cazul în care unghiul de înclinare este mare în timpul detectării poziționării bateriei, este deosebit de important să se detecteze în mod stabil poziționarea bateriei. În plus, este necesară actualizarea continuă a poziției vehiculului naveta pentru a controla modificările de viteză în timpul deplasării vehiculului naveta. În plus, este necesară o soluție stabilă și rentabilă.
soluții ifm
Senzor de distanță cu laser din seria OGD bazat pe principiul PMD
- Design compact și metode multiple de instalare
- Ieșire stabilă a informațiilor privind poziția bateriei, neafectată de unghiul de incidență sau de culoare și monitorizare stabilă a poziției bateriei
- Senzorul este prevăzut cu un afișaj și butoane pentru setări precise ale punctului de comutare
- Prevăzut cu funcția IO-Link pentru a satisface cerințele aplicațiilor la fața locului
- Mai multe intervale de măsurare opționale, stabile și fiabile
Senzor inductiv seria NT
- Detectează în siguranță poziția vehiculului de navetă
- Gradul de protecție IP67/IP68/IP69K asigură o utilizare fiabilă pe termen lung în medii dificile
- Metode de cablare multiple cu dimensiuni opționale pentru a satisface nevoile de instalare din diferite poziții
- Temperatura de funcționare a produsului este cuprinsă între -40 °C și 85 °C, asigurând o utilizare fiabilă în diferite țări și regiuni
Monitorizarea stării lichidului de răcire și a nivelului apei de ploaie interne
Probleme comune și dificultăți tehnice
În timpul încărcării bateriei, sistemul de răcire a bateriei de alimentare trebuie să fie conectat la baterie pentru a menține ciclic lichidul de răcire intern al bateriei, asigurând că bateria de alimentare menține o temperatură constantă în timpul procesului de încărcare. Atunci când se constată că lichidul de răcire din stația de schimbare a bateriei este insuficient, acesta trebuie să fie reaprovizionat în timp util. În același timp, presiunea lichidului de răcire din stația de schimbare a bateriei trebuie să fie mai mare decât presiunea lichidului de răcire din vehicul în timpul răcirii bateriei pentru a preveni insuficiența lichidului de răcire din cauza schimbării frecvente a bateriei.
Detectarea acumulării interne de apă în stația de schimb de baterii este, de asemenea, foarte importantă, astfel încât trebuie verificat dacă apa de ploaie din cartușul bateriei este complet descărcată pentru a preveni scurtcircuitele electrice interne și pentru a garanta siguranța și fiabilitatea bateriei din stația de schimb de baterii.
soluții ifm
Senzor de nivel din seria LT
- Detectează în mod fiabil nivelul lichidului de răcire; mai multe lungimi opționale
- Măsoarătemperatura lichidului de răcire în timp ce măsoară continuu nivelul lichidului, fără a fi nevoie de senzori de temperatură suplimentari instalați
- Economisește spațiu și costuri de instalare
Senzor de presiune din seria PN/PT
- Asigură un control de feedback în timp util al stării presiunii lichidului de răcire prin răspunsul rapid la presiune
Senzor de debit seria SV
- Măsoară în mod sigur debitul de lichid de răcire
Senzor de debit seria LI5
- Detectează în siguranță nivelurile
- Funcționare fiabilă chiar și în cazul prezenței noroiului sau a altor depuneri aderente
- Lungimi multiple și accesorii de instalare opționale disponibile
- Un indicator luminos indică în mod clar starea de funcționare a senzorului
Monitorizarea temperaturii și a umidității/alimentare cu energie electrică în tablou
Probleme comune și dificultăți tehnice
Stația de schimb de baterii este instalată și utilizată în întreaga lume, ceea ce înseamnă, de asemenea, că poate fi utilizată în diferite medii. Pentru a garanta funcționarea stabilă a echipamentelor și a componentelor din tabloul electric, monitorizarea temperaturii și a umidității din tablou este extrem de importantă.
În același timp, diferiți senzori de pe amplasament necesită o sursă de alimentare de 24 V. Alimentarea stabilă și fiabilă și componentele de protecție a circuitelor garantează funcționarea normală a acestora.
soluții ifm
Senzor de temperatură și umiditate din seria LDH
- Monitorizează temperatura și umiditatea în timp real pentru a garanta condiții optime de funcționare și service a echipamentelor din dulapul electric
- Ușor de instalat cu un șurub sau o șină de ghidare și M12; disponibil pentru utilizare imediat după instalare
- Pentru comunicarea datelor se utilizează semnale analogice sau IO-Link
Alimentare cu tensiune în regim de comutație din seria DN
- Dimensiuni reduse pentru a economisi spațiu de instalare
- Eficiență ridicată de conversie a energiei electrice, ecologică și de economisire a energiei
- Protecția la scurtcircuit și la suprasarcină asigură siguranța electrică
Întrerupător de circuit electronic din seria DF
- Garantează mai eficient siguranța circuitului
- Întrerupe rapid circuitul în caz de scurtcircuit
- De asemenea, măsoară curentul și tensiunea în fiecare canal prin IO-Link
Modul de cablare și conectare la fața locului
Probleme comune și dificultăți tehnice
În stația de schimbare a bateriilor sunt instalate o gamă variată de tipuri diferite de senzori. În cazul în care senzorii și diferitele module de intrare a semnalelor trebuie conectate la tabloul electric, acest lucru va duce la o cablare complexă în tablou și la costuri de întreținere extrem de ridicate într-o etapă ulterioară. Doar o parte din informațiile senzorilor pot fi citite, chiar dacă se utilizează un modul de cablare de tip bus. Citirea și înregistrarea mai multor informații despre senzori, în cazul în care clienții solicită acest lucru, se dovedește dificilă.
soluții ifm
Modul master IO-Link din seria AL1
- Colectează mai multe informații despre senzor și deblochează întregul potențial al senzorului
- Semnalul digital este utilizat pentru a garanta confortul de cablare la fața locului și pentru a citi toate datele senzorului
- Grad de protecție IP65/IP66/IP67; utilizare directă la fața locului, cablare simplă, economisește spațiu în tablou
- Utilizat cu senzorul IO-link pentru a implementa întreținerea preventivă și a cuantifica îmbătrânirea echipamentului
- Prevăzut cu tehnologia Y-path pentru a trimite direct parametrii și datele senzorilor către cloud pentru gestionarea de la distanță în timp real a stației de schimb de baterii
Modul secundar IO-Link din seria AL2
- 16 porturi DI/DO definite în mod flexibil
- Conectare ușoară la numeroase tipuri de senzori de comutare
- Datele și alimentarea cu energie electrică transmise prin cablu de conexiune neecranat
- Clasificare IP65/IP67 pentru medii de instalare externe
- Actuatorul este alimentat independent, ceea ce respectă specificațiile de izolare electrică