• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Application Solutions
  2. Grupos hidráulicos

Monitoramento de grupos hidráulicos e manutenção baseada na condição

Diagnóstico contínuo:
Monitoramento do nível do tanque, proteção contra funcionamento em seco.

Detecção antecipada:
Identificação de falhas de fluxo e monitoramento do nível.

Eficiência máxima:
O diagnóstico contínuo e o monitoramento dos valores do processo aumentam a disponibilidade.

Soluções de aplicação ifm: aplicações em setores hidráulicos
Monitorar grupos hidráulicos:

  • Medição do nível no tanque
  • Temperatura do grupo hidráulico no tanque
  • Detecção da velocidade de fluxo no grupo hidráulico
  • Detecção de pressão no sistema hidráulico
  • Proteção contra transbordamento: pressão em sistemas hidráulicos
  • Proteção contra funcionamento em seco: detecção dos níveis limites no tanque
  • Detecção da quantidade de fluxo do óleo hidráulico

Redução de custos
Manutenção baseada no estado/manutenção preditiva e de acordo com a necessidade em vez de intervalos fixos de inspeção. Se torna possível programar a reposição de peças.

Evitar paradas imprevistas
Monitoramento básico; diagnóstico de vibração em rolamentos. Detectar antecipadamente falhas no motor, funcionamento em seco ou cavitação.

Otimizar processos
Aquisição de dados e análise. Manutenção baseada na necessidade.

Implementar independentemente da TI própria da empresa
Kit de aplicação do sensor desde a avaliação até as ferramentas de análise compatíveis com a rede.

Do sensor ao ERP
É possível ampliar para outras aplicações e / ou estabelecer uma comunicação com sistemas ERP.