- Application Solutions
- Sistemas de ar comprimido
Monitorização dos sistemas de ar comprimido e manutenção baseada na condição
Diagnóstico contínuo:
Cobertura total das horas reais de funcionamento..
Detecção antecipada:
Monitorização de peças de máquinas e equipamentos para detecção de fugas.
Máxima eficiência:
Monitorização permanente das peças, resultando num maior desempenho e qualidade assegurada.
Fácil integração:
A ifm oferece soluções para diferentes peças de máquinas e instalações.
Aplicações para sistemas de ar comprimido
Monitorização de máquinas de produção e de importantes consumidores de ar comprimido:
- Manutenção dos componentes baseada na condição
- Identificação dos factores de custo
- A substituição de peças pode ser planeada
- Qualidade constante dos produtos fabricados
- Desempenho da máquina assegurado pela medição online
- Melhorias escalonáveis
- Redução dos custos de ar comprimido
- Detecção do desempenho operacional real de um cilindro
Redução de custos
Manutenção baseada na condição, em vez de intervalos fixos de manutenção. A substituição de peças pode ser planeada.
Evitar paragens não planeadas
Monitorização básica; diagnóstico de vibração em rolamentos. Detecção precoce de danos no motor, funcionamento a seco ou cavitação.
Otimizar processos
Aquisição de dados e análise. Manutenção quando necessário.
Implementação independente do IT
Kit de aplicaçãodo sensor à avaliação e análise baseada na rede.
Do sensor ao ERP
Pode ser alargado a outras aplicações e/ou sistemas ERP