• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Sensores de fluxo SBT para altas temperaturas

  • Mais eficiência e qualidade nos processos de regulagem de temperatura
  • Monitoramento contínuo do controle térmico junto ao molde
  • Controle de processo exato graças ao rápido tempo de resposta e à alta repetibilidade
  • Moderna gestão energética em combinação com sensores de temperatura
  • Resiste a temperaturas de até 180°C e pressões de até 30 bar

Produção eficiente na qualidade desejada

Projetados para atender as mais altas exigências em termos de temperatura e pressão, os sensores de fluxo do tipo SBT garantem processos de produção eficientes, por exemplo, em instalações de moldagem por injeção, produção de pneus e produção de substitutos de carne. O sensor determina a vazão do fluido utilizado para regular a temperatura dos canais próximos ao molde que é aquecido ou resfriado, dependendo da etapa do processo. Bolhas de ar não interferem no funcionamento do sensor.

Redução de desperdícios devido a valores de medição precisos e ao exato controle do processo

Graças à alta repetibilidade, desvios do valor nominal são detectados em um estágio inicial mesmo se as taxas de vazão forem muito baixas. Refugos de alto custo causados por resfriamento prematuro ou incompleto são evitados.

Detecção de necessidades de manutenção com antecedência graças ao monitoramento contínuo

Dependendo da característica do fluido de aquecimento e resfriamento, os canais incorporados ao molde de injeção para controle de temperatura podem entupir com o tempo. Depósitos como calcário ou partículas de sujeira podem levar à redução ou até mesmo impedir a vazão do fluido de aquecimento e refreamento. Como resultado, o fluido de trabalho insuficientemente aquecido não pode se distribuir corretamente ou não esfria o suficiente. Ambos os casos levam a produtos de baixa qualidade.

Filtros com uma malha de aproximadamente 200 µm são usados para filtrar partículas de sujeira soltas. A alta reprodutibilidade, bem como o rápido tempo de resposta do sensor contribuem para que as necessidades de manutenção do sistema de tubulação entupido possam ser detectadas rapidamente e o sistema possa ser reparado com antecedência.

Moderna gestão energética

O monitoramento de vazão e temperatura mostrou sua eficiência em processos de regulagem de temperatura. Desta forma, o consumo de energia do processo de produção pode ser facilmente monitorado e otimizado através de um controle exato de temperatura e vazão.

Graças ao excelente tempo de reação do sistema de medição de fluxo, mesmo os tempos de ciclo elevados não representam nenhum obstáculo. A medição de temperatura pode ser realizada com os robustos sensores TM5101 (até 150 °C) ou TA2212 (até 200 °C).