Medir taxas de fluxo sem quaisquer obstáculos: o sensor ultra-sónico SU Puresonic
- Medição exacta do caudal de água ultra pura e água
- Um tubo de medição robusto, livre de elementos de medição, vedantes e peças moveis, feito de aço inoxidável oferece alta resistência aos meios e resistência à entrada permanente
- O LED de estado de funcionamento sinaliza o estado do sensor de acordo com Namur NE107
- As conclusões sobre a qualidade do processo são possíveis com base na força do sinal fornecido
Dados de medição exactos mesmo com água ultra pura
O SU Puresonic detecta taxas de fluxo de água com alta precisão em volumes de até 1000 l/min. Graças à tecnologia de ultra-som, isto também se aplica à água ultra pura com baixa condutividade como produzida em plantas de osmose inversa. Em conjunto com os sensores de condutividade da família LDL, pode ser estabelecido um controlo de qualidade fiável no processo de filtração.
O tubo de medição do SU Puresonic é feito de aço inoxidável e está livre de elementos de medição, vedantes e peças móveis. Isto significa que as falhas causadas por danos, fugas ou bloqueios, que podem ocorrer em sistemas mecânicos tais como turbinas ou rotores, ou ainda, quedas de pressão relacionadas com o projecto, estão excluídas desde o início.