• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Medição precisa de nível por radar para reservatórios abertos e fechados

  • Medição de nível com precisão milimétrica a uma altura de até 10 metros
  • Princípio de medição sem contato: sem falhas de funcionamento causadas por aderências ou desgaste
  • Medição diretamente ou através de paredes não metálicas
  • Fácil instalação e operação sem manutenção
  • Parametrização do sensor e monitoramento do nível à distância, via conexão de TI

Medição precisa em qualquer tanque e reservatório

O sensor de nível por radar LW2120 mede níveis de fluidos líquidos até 10 metros de altura com precisão e sem áreas cegas. A frequência de 80 GHz utilizada garante resultados de medição estáveis e precisos mesmo na presença de vapor ou condensado no tanque.

Com o prolongamento de antena, disponível como acessório, o sensor também pode ser usado fora de tanques metálicos fechados, como por exemplo os reservatórios abertos.

O sistema de medição por radar também permite a detecção através de paredes não metálicas, sendo que o sensor de nível pode ser montado acima de tanques plásticos, tais como containers IBC.