• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Sem concessões: sistema de avaliação UHF robusto para ambientes adversos

  • Antena, unidade de avaliação e switch em um único dispositivo, torna a instalação mais rápida
  • Lê até 16 TAGs a uma distância de até 3 metros
  • É possível instalar em ambiente metálico ou úmido
  • A interface de barramento de campo, entradas/saídas digitais e IO-Link minimizam a complexidade de cabeamento.

Agora também com IO-Link

A digitalização e as exigências resultantes para com as soluções de identificação industrial estão em constante evolução. É por isso que a ifm oferece os dispositivos compactos RFID UHF de alto desempenho não apenas com as interfaces clássicas de barramento de campo e IoT, mas agora também com IO-Link.

Transmissão de dados pela rede, controle direto de atuadores

Os sistemas RFID podem fazer pleno uso de seu desempenho no rastreamento de mercadorias na intralogística. Com as soluções com capacidade IoT ou IO-Link RFID UHF, aplicações de localização e rastreamento (track and trace) podem ser realizadas de maneira ainda mais enxuta, por exemplo, com a simples parametrização e visualização do ifm moneo configure.

Vantagens da solução UHF RFID ifm:

Versões DTE com interface de barramento de campo

Os Sistemas de avaliação DTE possuem um servidor web integrado para a configuração de dispositivos, e também para o monitoramento e diagnóstico de dados quando integrados à nuvem. Graças às suas interfaces, as versões DTE são ideais para a conexão direta com computadores, computadores industriais ou CLPs. Os sinais também podem ser passados através de uma interface de barramento de campo adicional, o que reduz o cabeamento em campo.
Além disso, os dispositivos possuem duas entradas e saídas digitais. Funções lógicas integradas podem ser utilizados para o pré-processamento de dados, por exemplo, para controlar diretamente um sinalizador luminoso de acordo com a situação.
Os dispositivos com IoT Core fornecem dados, eventos e serviços ampliados através de protocolos comuns como HTTP, MQTT e JSON.

Versões DTI com IO-Link

O IO-Link permite uma parametrização relativamente fácil e uma rápida entrada em operação. Para a máxima flexibilidade, os modos de operação podem ser alterados a qualquer momento para se adequar à aplicação. Parâmetros abrangentes das antena e dados de diagnóstico podem ser consultados e visualizados através do software moneo. Isto oferece a máxima transparência.

Áreas de aplicação

Graças a alcances de até 3 m, os sistemas são ideais para aplicações de localização e rastreamento (track and trace). Assim é possível por exemplo, identificar veículos e abrir portões diretamente por meio de saídas digitais, e isso sem complexidade de parametrização ou atraso.
Na intralogística, o sistema é utilizado para o rastreamento completo de produtos. É possível ler até 16 TAGs simultaneamente.

Produtos