Kit completo: detecção de produto para a entrada e saída de mercadorias
- Clara atribuição dos produtos na entrada e saída de mercadorias
- Sem entregas erradas graças ao fluxo de mercadorias transparente
- Interface padronizada para SAP / ERP
- Pacote de aplicação pronto para começar com configuração gráfica fácil
- Com detecção de sentido e medição opcional de volume 3D
Logística de forma muito simples
A solução completa para a entrada e saída de mercadorias inclui todos os componentes RFID necessários para a detecção automática do produto.
Os sensores opcionais oferecem a possibilidade de determinar a direção do movimento e também o volume dos produtos. Os sinalizadores ópticos e acústicos ajudam os processos. Relatórios e mensagens de alarme podem ser transmitidos diretamente ao
sistema de gerenciamento de mercadorias.
Expansão simples
O pacote básico com o edgeController central pode ser complementado a qualquer momento com pacotes de expansão para até 10 portões.
Fluxo de mercadorias sob controle
Com um controle RFID inteligente de entrada e saída de mercadorias, os fluxos de mercadorias podem ser visualizados de forma transparente e transferidos para um sistema inteligente. Isto permite otimizar os tempos de carregamento, evitar erros e economizar custos.
Vantagens de um controle inteligente de entrada e saída de mercadorias
- Clara atribuição dos produtos na entrada e saída de mercadorias
- Sem entregas erradas graças ao fluxo de mercadorias transparente
- Economia de custos e prevenção de erros