- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- RFID
- Dispositivos compactos RFID com interface de barramento de campo
- DTE904
Dispositivo compacto RFID
DTE904
DTRUHFA HLRWENUS04
Dispositivo compacto RFID
DTE904
DTRUHFA HLRWENUS04
Aplicação
Aprovação de radiotransmissão para | EUA; Canadá; México |
---|
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 500 |
Consumo de energia [W] | 8,6 |
Classe de proteção | III |
Frequência de funcionamento [MHz] | 902...928 |
Padrão RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Potência de transmissão EIRP [mW] | 200; (máximo: 250 mW) |
Saídas
Corrente máx. de carga por saída [mA] | 100; (max.) |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet |
---|
Protocolo | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Configurações de fábrica |
|
|||
Tipo de utilização | Configuração de parâmetros; transmissão de dados |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Nota sobre a temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 | |
Proteção | IP 67 |
Testes/aprovações
Resistência a choques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 695 |
---|---|
Dimensões [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Materiais | invólucro: alumínio; PBT / PC; aço inoxidável |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Conexão: 2 x M12; codificação: D |
---|
conexão elétrica - tensão de alimentação
PWR | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|