- Rozwiązania aplikacyjne
- Wentylatory
Pełna ochrona wentylatorów. Skonfiguruj swoje rozwiązanie w zaledwie kilku krokach.
Poczucie spokoju: monitorowanie i konserwacja wentylatorów w zależności od stanu technicznego
Ciągła diagnostyka:
Pełne monitorowanie godzin pracy maszyny.
Wczesna diagnostyka:
Monitorowanie niewyważenia, zużycia i ogólnych wibracji.
Maksymalna sprawność:
Diagnostyka powstawania i gromadzenia się zanieczyszczeń, np. na łopatkach wirnika.
Łatwa integracja:
Grupa ifm oferuje indywidualne rozwiązania dla różnych typów wentylatorów.
To takie proste:
- Skonfiguruj swoją aplikację.
- Wyślij do nas zapytanie lub bezpośrednio zamów skonfigurowane rozwiązanie w naszym sklepie internetowym.
- Pobierz swój zestaw parametrów.
- Skonfiguruj szybko i łatwo aplikację do monitorowania wentylatora, używając bezpłatnego oprogramowania ifm application package assistant.
- Skorzystaj z monitorowania stanu wentylatora, wykrywaj zmiany zachodzące w czasie i zoptymalizuj procesy produkcji i konserwacji.
Czy masz pytania dotyczące konfiguracji lub montażu? Skontaktuj się z nami!
Pakiet zastosowań ifm – aplikacje
Wentylatory promieniowe z przekładnią bezpośrednią lub pasową oraz wentylatory osiowe, w wersji stosowanej w:
- systemach odpylania
- systemach powietrza świeżego i wywiewanego w lakierniach
- wentylacji warsztatów
- układach klimatyzacji
- wentylacji zewnętrznej silników
- górnictwie
- systemach wyciągowych w odlewniach
- odsysaniu mgły olejowej na obrabiarkach
- doprowadzaniu powietrza do elektrociepłowni / spalarni odpadów
Pakiet zastosowań ifm – wentylatory
- Mocowanie gwintowane czujnika drgań / Mocowanie za pomocą kleju
- Indukcyjny czujnik do wykrywania prędkości obrotowej
- Czujnik temperatury wraz z przetwornikiem sygnału
- Zasilanie 24 V z przetwarzaniem energii
- Elektronika diagnostyczna
- Przewody łączeniowe z gniazdem / Oprogramowanie do parametryzacji elektroniki diagnostycznej
Opcjonalnie
Wizualizacje i alarmy LR SMARTOBSERVER
Redukcja kosztów
Konserwacja zależna od stanu, kiedy jest niezbędna, zamiast stałych interwałów serwisowych. Możliwość planowania wymiany części.
Zapobieganie nieplanowanym przestojom
Wykrywanie w odpowiednim czasie uszkodzeń łopatek wirnika, wibracji z powodu niewyważenia wirnika, niewspółosiowości wału, uszkodzenia elementów tocznych łożyska, niewyważenia i zużycia.
Optymalizacja procesu
Gromadzenie i analiza danych.
Czyszczenie łopatek wentylatorów w przypadku wykrycia zabrudzenia.
Wdrożenie niezależne od działu IT
Pakiet zastosowań od czujnika do oceny i analizy sieciowej. Skalowalność: Możliwość rozszerzenia na inne zastosowania i/lub systemy ERP.