• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Rozpoznawanie obiektów 3D
  2. Czujnik O3D
  3. Zastosowanie
  4. Wymiarowanie obiektów

Wymiarowanie obiektów

Wymiarowanie obiektów za pomocą czujnika 3D - O3D

Nowy czujnik 3D wykrywa wymiary przedmiotów dzięki innowacyjnej technologii impulsowej ToF. Jeśli np. parametry opakowania wykraczają poza zdefiniowane obszary, sygnalizuje na podstawie wartości progowych.

  • Bezdotykowe wymiarowanie obiektów prostokątnych takich jak opakowania kartonowe lub paczki
  • Wyznaczanie i porównanie wymiarów, orientacji i położenia.
  • Podaje wysokość, szerokość i długość, aby obliczyć długość taśmy i objętość opakowania.
  • Parametry jakościowe pomagają wykrywać uszkodzone lub zdeformowane obiekty
  • Wyjścia przełączające i interfejs Ethernet danych procesowych

Rewolucja w intralogistyce

Czy to palety, poczta, budynek magazynowy, centrum logistyki lub dystrybucji: dostępna pojemność magazynowa określa wydajność i koszty. Jest to dobry powód, aby zapewnić jak najlepsze zapotrzebowanie na przestrzeń podczas podawania.

Nowy czujnik 3D wykrywa wymiary przedmiotów dzięki innowacyjnej technologii impulsowej ToF. Jeśli np. parametry opakowania wykraczają poza zdefiniowane obszary, sygnalizuje na podstawie wartości progowych. W przypadku zautomatyzowanego planowania przestrzeni magazynowej za pomocą systemu WMS (Warehouse Management System) lub systemu ERP (Enterprise Resource Planning) czujnik dostarcza dane o wielkości, orientacji i położeniu obiektów. Dane te są również wykorzystywane do sterowania robotami, urządzeniami sortującymi i bramkami dystrybucyjnymi. Poza wytrzymałością czujnik wyróżnia się również łatwą obsługą i prostą integracją.

Korzyść płynąca z wyznaczenia objętości

  • Bezdotykowy pomiar obiektu prostokątnego (np.: opakowań kartonowych lub paczek).
  • Wyznaczanie wymiarów, orientacji i położenia.
  • Dostarcza danych do obliczenia długości taśmy i objętości opakowania.
  • Parametry jakościowe pomagają w wykrywaniu uszkodzonych obiektów.
  • Niezależność od koloru i odporność na światło obce dzięki technologii impulsowej (ToF).

Prosta i wygodna konfiguracja

  • Integracja przez cyfrowe We/Wy lub interfejs Ethernet.
  • Szybka konfiguracja, zwykle trwająca do trzech minut.
  • Kreator połączeń pomaga przy pierwszej konfiguracji.