• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Rozpoznawanie obiektów 3D
  2. Czujnik O3D
  3. Zastosowanie
  4. Depaletyzacja

Depaletyzacja

Ułatwiona depaletyzacja jednolitych opakowań jednostkowych

  • Depaletyzacja całej warstwy lub opakowań jednostkowych
  • Wykrywanie arkuszy przekładkowych
  • Obliczanie pozostałej liczby sztuk
  • Zintegrowane unikanie kolizji
  • Automatyczna kalibracja współrzędnych kamery robota
  • Ekonomiczność i ergonomia

Optymalizacja procesów logistycznych
Automatyczna depaletyzacja opakowań tej samej wielkości, np. kartonów, skrzynek, opakowań zewnętrznych lub pojemników, optymalizuje procesy logistyczne przez dynamiczne podawanie. Czujnik 3D wykrywa przesunięte ładunki i rozwiązuje błędy pozycjonowania pomiędzy systemami depaletyzacji. Wskazanie pozycji umożliwia w pełni zautomatyzowaną depaletyzację całych warstw lub pojedynczych opakowań, niezależnie od wzorca paletyzacji. Oprócz danych do sterowania robotem interfejs procesowy Ethernet dostarcza informacji do oprogramowania zarządzającego gospodarką materiałową i magazynem. Zautomatyzowane systemy depaletyzacji zapewniają wyraźny wzrost wydajności za pomocą narzędzi ekonomicznych i zmniejszają obciążenie pracowników dzięki ergonomicznie zoptymalizowanym warunkom pracy.


Oszczędność czasu dzięki inteligentnemu czujnikowi O3D
Inteligentny czujnik O3D wykrywa już kolejne opakowanie, podczas gdy robot odkłada poprzednie.


Korzyści dla Ciebie

  • Redukcja czasu i kosztów podczas instalacji dzięki automatycznemu dopasowaniu układów współrzędnych robotów przeładunkowych i czujnika 3D.
  • Optymalizacja procesów logistycznych przez podawanie produktów do procesu zgodnie z zapotrzebowaniem, ze zintegrowanym systemem unikania kolizji.
  • Integracja w systemach automatyki przez cyfrowe We/Wy lub interfejs procesowy Ethernet. (np.: ostrzeżenie o błędzie: nieoczekiwany obiekt)
  • Oprócz danych do sterowania robotem interfejs procesowy Ethernet dostarcza informacji do oprogramowania zarządzającego gospodarką materiałową i magazynem.
  • Wykrywanie warstw przekładkowych, czujnik O3 wykrywa warstwy papieru lub kartonu do stabilizacji palety.

Depaletyzacja opakowań