Czujniki poziomu do mediów olejowych
Grupa czujników | Długości wprowadzenia | Technologia | Sygnał | Punkty do rozważenia |
---|---|---|---|---|
LR |
100...2000 mm | Radar z falą kierowaną | • Nadajnik • Przełącznik • IO-Link |
• Łatwy montaż od góry • Dostosowane punkty pomiarowe • Rurki koncentryczne zwiększają siłę sygnału w zastosowaniach olejowych |
LK / LT |
264...728 mm | Sonda pojemnościowa | • Nadajnik • Przełącznik • IO-Link |
• Łatwy montaż od góry • Niezależne zabezpieczenie przelewowe • Wersje LT mierzą również temperaturę |
KQ10 |
228 mm kaskadowa |
Sonda pojemnościowa | • Przełącznik • IO-Link |
• Montaż na zewnątrz zbiornika niemetalicznego za pomocą uchwytów lub kleju • Urządzenia można łączyć kaskadowo, aby objąć większe zbiorniki • Szybki podgląd poziomu za pomocą wskaźnika słupkowego LED |
PS |
0...1 bar | Ciśnienie hydrostatyczne | Nadajnik | • Wystarczy opuścić do zbiornika • Nadajnik 2-przewodowy • Kompensacja ciśnienia za pomocą wewnętrznie wentylowanego przewodu |
PN |
Bez ograniczeń | Ciśnienie hydrostatyczne | • Nadajnik • Przełącznik • IO-Link |
• Montaż na dnie zbiornika • Wyświetlacz dwukolorowy |
PG |
Bez ograniczeń | Ciśnienie hydrostatyczne | • Nadajnik • Przełącznik |
• Montaż na dnie zbiornika • Wskaźnik / wyświetlacz cyfrowy |
PA / PX |
Bez ograniczeń | Ciśnienie hydrostatyczne | Nadajnik | • Montaż na dnie zbiornika • Nadajnik dwuprzewodowy |