You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Łatwo doposażyć w system Bluetooth mesh

Prosta cyfryzacja w inwentaryzacji

Dzięki systemowi Wykorzystaj zdobyte w ten sposób informacje, aby zwiększyć wydajność swojego systemu – przy znacznie mniejszej ilości okablowania.

W systemie sieci mesh można podłączyć maksymalnie 50 czujników

Począwszy od stacji bazowej, która jest interfejsem dwukierunkowej komunikacji z infrastrukturą IT, maksymalnie 50 adapterów Bluetooth komunikuje się ze sobą w formie zaszyfrowanej.
Nawet pakiety danych z najbardziej oddalonych czujników są przesyłane bezprzewodowo do stacji bazowej w sposób bezpieczny poprzez powstałą sieć mesh, która może obejmować cały system. Adaptery mogą być przykręcone bezpośrednio do czujnika i zasilane za pomocą istniejącego kabla. W zależności od warunków występujących lokalnie, węzły systemu mesh mogą być oddalone od siebie nawet do dwudziestu metrów, co sprawia, że system sprawdza się w przypadku ogromnych instalacji.

Bezprzewodowa ścieżka do Przemysłu 4.0

Wygodne zarządzanie siecią

Można łatwo zarządzać siecią mesh network za pomocą naszego oprogramowania moneo cloud lub przez bezpłatną aplikację na smartfona moneo blue. Dodawaj nowe węzły, odczytuj dane lub przeprowadzaj wymaganą konfigurację czujników. Więcej informacji na temat konfigurowania i zarządzania siecią mesh a także dalsze szczegóły dotyczące systemu temu Bluetooth mesh znajdują się na naszej stronie internetowej.