Precyzyjny radarowy pomiar poziomu dla zbiorników otwartych i zamkniętych
- Pomiar poziomu z milimetrową dokładnością aż do 10metrów
- Pomiar bezkontaktowy: brak zakłóceń w działaniu z powodu osadów lub zużycia
- Pomiar bezpośredni lub przez niemetaliczne ściany
- Prosty montaż i eksploatacja niewymagająca konserwacji
- Zdalne ustawianie parametrów czujnika i monitorowanie poziomu poprzez połączenie z systemem informatycznym
Precyzyjny pomiar na każdym zbiorniku
Radarowy czujnik poziomu LW2120 mierzy precyzyjnie i bez stref martwych poziom mediów płynnych do 10 metrów. Zastosowana częstotliwość 80 GHz zapewnia stabilne i precyzyjne wyniki pomiarów, nawet w obecności np. pary lub kondensatu w zbiorniku.
Dzięki przedłużeniu anteny, dostępnemu jako wyposażenie dodatkowe, czujnik może być stosowany również poza zamkniętymi zbiornikami metalowymi, na przykład na otwartych wannach.
Radarowy system pomiarowy może również przenikać przez niemetaliczne ściany, co pozwala na łatwy montaż czujnika poziomu nad zbiornikami z tworzywa sztucznego, takimi jak kontenery IBC.