Adapter do wspawania do czujników procesowych
E38829
ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00
Adapter do wspawania do czujników procesowych
E38829
ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00
- Adapter do wspawania do czujników procesowych
- Do stosowania w aplikacjach przemysłowych i higienicznych
- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 120 | |
---|---|---|
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Testy / dopuszczenia
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 9,3 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | G 1/8 Gwint wewnętrzny Ø 3 mm |
Przyłącze procesowe | adapter do wspawania Ø 18 mm ; nominalna wielkość rury: DN25...DN100; grubość ścianki rury: 2 mm |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | < 0,4 / - |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|