Czujnik wilgotności powietrza: Zadbaj o lepszy klimat w Twoich procesach
- monitorowanie temperatury i wilgotności powietrza w celu ochrony instalacji elektrycznych, szaf sterowniczych czy procesów produkcyjnych
- Technologia plug & play – montaż za pomocą wkrętów lub na szynie DIN, złącze M12
- Wyjście danych w postaci sygnału analogowego lub IO-Link
Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
- Łatwa wymiana czujnika – parametry są ustawiane automatycznie po podłączeniu do mastera IO-Link
Stała kontrola temperatury i wilgotności
Czujnik wilgotności powietrza zapewnia bezpieczeństwo instalacji elektrycznych i odpowiednie warunki dla wrażliwych procesów produkcyjnych. Elementy mocujące do montażu ściennego lub na szynie DIN oraz standardowe złącze M12 gwarantują sprawną i bezbłędną instalację. Zależnie od typu, czujnik przesyła do sterownika dane o temperaturze i wilgotności względnej poprzez komunikację IO-Link, w formie analogowej lub cyfrowej. Umożliwia to ochronę szaf sterowniczych lub stanowisk testowych, a także instalacji elektrycznych wystawionych na oddziaływanie wilgoci lub niepogodę, jak w przypadku maszyn do sprzedaży napojów, fotoradarów lub automatów biletowych, przed zwarciami i innymi usterkami spowodowanymi wilgocią. Ponadto czujnik wilgotności powietrza można zastosować do zapewniania jakości w procesach produkcyjnych wrażliwych na temperaturę lub wilgotność, umożliwiając nieustanne monitorowanie klimatu w pomieszczeniach.