Przewód Ethernetowy
E12491
VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S
Przewód Ethernetowy
E12491
VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S
- Do podłączania czujnika do interfejsu parametryzacji
- Do niezawodnego przesyłania sygnałów
- Dobra kompatybilność elektromagnetyczna dzięki ekranowaniu kabla
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | kabel ekranowany |
---|---|
Wykonanie | Kabel Ethernet, Kodowanie D |
Aplikacja | Kabel do programowania monitora VSE; Patchkabel |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67; IP 20; (M12 wtyk męski / RJ45 wtyk męski) |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 367,2 |
---|---|
Materiał | TPU / PA |
Odlewany materiał obudowy | PA / TPU |
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - wtyk M12
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 5 m, PVC, kolor zielony, Ø 6,5 mm, ekranowany; 2 x 2 x 0,38 mm² |
---|
Połączenie elektryczne - wtyk RJ45
Konektor: 1 x RJ45, prosty; Materiał obudowy: TPU |