Przetwornik poziomu z wyjściem analogowym i IO-Link
- Długości sond 10...200 cm
- W razie potrzeby sondę można przyciąć do odpowiedniej długości
- Kompaktowa konstrukcja do ograniczonej przestrzeni
Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
- Wyjście analogowe, nawet 4 wyjścia przełączające i przesyłanie wartości procesowej przez IO-Link
- Przyjazne ustawianie parametrów z komputera PC lub przez master IO-Link
Wytrzymały i niezawodny
Przetwornik poziomu niezawodnie znosi trudne warunki otoczenia lub czyszczenie wysokociśnieniowe. Jego niewielkie wymiary umożliwiają montaż w ograniczonej przestrzeni. Cyfrowa komunikacja IO-Link zapobiega zakłóceniom podczas przesyłania mierzonej wartości.
Sukces dzięki konstrukcji modułowej
Sondy można skracać lub zmieniać, dlatego LR ogranicza wielkość niezbędnych zapasów magazynowych i upraszcza wymianę.
Przyjazne ustawianie
Konfiguracja czujnika offline przez użytkownika jest możliwa z komputera PC przez oprogramowanie do parametryzacji LR Device Zapisane dane ustawień parametrów można kopiować do innych czujników, np. w instalacjach o identycznej konstrukcji.