Rura współosiowa do czujników poziomu
E43230
LR COAX TUBE G3/4 L150
Rura współosiowa do czujników poziomu
E43230
LR COAX TUBE G3/4 L150
- Do stosowania w mediach o niskiej przewodności dielektrycznej
- Niezawodne wykrywanie olejów i mediów na bazie oleju
- Skuteczne zabezpieczenie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi
- Niewymagane zachowanie minimalnej odległości od ściany naczynia
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | do czujników poziomu LR |
---|---|
Temperatura medium [°C] | -20...200 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 |
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 16 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 135 |
---|---|
Materiał | Rura współosiowa: stal nierdzewna (1.4301 / 304); uszczelnienie: NBR wzmocnienie włóknem; element centrujący: PPS wzmocnienie włóknem; Opaska mocująca: stal nierdzewna (1.4310 / 301) |
Podłączenie czujnika | połączenie gwintowane G 3/4 Gwint wewnętrzny |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 3/4 gwint zewnętrzny |
Długość L [mm] | 150 |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|