Sonda do czujników poziomu
E43205
LR PROBE L700
Sonda do czujników poziomu
E43205
LR PROBE L700
- Niezbędny do pracy czujników poziomu z radarem falowodowym
- Do bezbłędnego wykrywania mediów wodnych
- Możliwość przystosowania do różnych wysokości pojemników przez skrócenie sondy
- Odpowiednie do emulsji chłodzących, płynów czyszczących lub bardzo zanieczyszczonej wody
- Łatwy, szybki i pewny montaż
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | do czujników poziomu LR |
---|
Zakres pomiaru / nastaw
Długość sondy L [mm] | 700 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 300 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Moment dokręcający [Nm] | 4 |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|