• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

ecolink M8 do stref aseptycznych i wilgotnych

  • Bez halogenków i silikonu
  • Profilowane nakrętka z poprawionym chwytem zapewnia optymalne uszczelnienie nawet przy dokręceniu ręką
  • Innowacyjny, wyprofilowany pierścień uszczelniający zapewnia wysoki stopień ochrony przed wilgocią
  • Zabezpieczenie przed odkręcaniem w postaci mechanizmu zębatkowego
  • Stopnie ochrony:
    IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

ecolink M8 do stosowania w strefach aseptycznych i wilgotnych w branży spożywczej
Większość zastosowań wymaga specjalnych rozwiązań. Tylko materiały wysokiej jakości, bezpieczne procesy produkcyjne i bezbłędny montaż prowadzą do sukcesu na dłuższą metę. Działające asymetrycznie zabezpieczenie przed wibracjami utrzymuje stale dociągniętą nakrętkę, zapewniając optymalne i trwałe uszczelnienie. Montaż i demontaż bez stosowania narzędzi. Materiały wysokiej jakości, dobrane specjalnie do zastosowania i intensywne monitorowanie podczas i po produkcji, gwarantują maksymalny standard jakości.