Do zastosowań w obszarach higienicznych i wilgotnych
Złącze M12 ecolink, kodowane A, z opatentowanym innowacyjnym odciążeniem, jak również wysoce elastycznym uszczelnieniem
- Innowacyjne odciążenie ciągu
- Bardzo elastyczne uszczelnienie
- Wypróbowana i przetestowana technologia ecolink
- Znaczna odporność na wstrząsy i drgania
- Stopień ochrony: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Łatwy do prawidłowego montażu
- Bez halogenu i silikonu
Niezawodnie uszczelnione - nawet w przypadku intensywnego ruchu przewodu
Szczególnym wyzwaniem jest niezawodne i trwałe uszczelnienie kabla.. Dzięki tej innowacyjnej i opatentowanej technologii, odciążenie kabla i uszczelnienie kabla są ściśle oddzielone od siebie, a zabezpieczenie przed odkształceniami gwarantowane jest za pomocą wyjątkowo mocnego trójdrożnego zacisku kulowego, który niezawodnie zaciska kabel nawet w przypadku intensywnego odkształcenia rozciągającego Bardzo elastyczne uszczelnienie kabla jest umieszczone tuż przy wejściu kabla, aby zapobiec zanieczyszczeniu wskutek przenikania brudu. Wysoce elastyczny materiał zapobiega deformacji płaszcza kabla i niezawodnie uszczelnia nawet w przypadku intensywnego ruchu przewodu.
Prosty i bezpieczny montaż
Złącza te są również wyposażone w doskonale wypróbowaną i przetestowaną technologię ecolink, która umożliwia niezawodne i ręczne połączenie M12 z urządzeniem bez użycia narzędzi.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf_03-2240x1260-01.jpg?v=1568658760)