• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Moduły AS-i Compact M8: duży wybór, niewielkie wymiary

  • Bezpieczne złącze ecolink zabezpiecza O-ring przed zniszczeniem
  • Kompaktowa i płaska konstrukcja do ograniczonej przestrzeni
  • Zasilanie wyjść przez AS-i lub AUX
  • Odporność na wstrząsy i wibracje dzięki całkowitemu zalaniu

Bardzo małe wymiary, wiele opcji montażu
Rodzina produktów CompactM8 zachęca użytkowników płaską i niewielką konstrukcją. Dzięki temu moduły te doskonale sprawdzają się w robotyce, urządzeniach przenoszących i manipulatorach oraz w technologii montażowej. Dostępne z technologią AS-i, z dodatkowymi wyjściami AUX oraz w wersji pasywnej. Moduły montuje się za pośrednictwem dwóch otworów montażowych z przodu lub z boku. Akcesoria opcjonalne umożliwiają montaż na szynie DIN.

Ogranicznik mechaniczny ułatwiający montaż
Technologia ecolink uniemożliwia nieprawidłowy montaż: Wbudowany ogranicznik mechaniczny chroni O-ring i gniazda M8 przed zniszczeniem. Dzięki temu możliwy jest szybki i bezpieczny montaż bez stosowania kosztownych kluczy dynamometrycznych, a jednocześnie bez wpływu na pracę modułu oraz jego odporności na wnikanie zanieczyszczeń.

Wysoki stopień ochrony do użytku w terenie
Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP 65, 67 i 68 moduły spełniają wszelkie wymogi dot. eksploatacji w trudnych warunkach przemysłowych. Dlatego można je montować bezpośrednio w terenie, w pobliżu procesu. Brak dużych odległości między czujnikami / aktuatorami a szafą sterowniczą.

Lekkie i wytrzymałe
Moduły CompactM8 zapewniają szczególną oszczędność miejsca dzięki niewielkiej szerokości - zaledwie 30 mm i wysokości - 17 mm w okolicy gniazda M8. Dlatego stanowią ulubiony wybór, jeśli konieczny jest montaż w obszarach przenoszenia i montażu lub na ramionach robotów. Inne korzyści: Całkowite zalanie zapewnia niezrównaną odporność na wstrząsy i wibracje.

Wiele możliwości zastosowania
Moduły AS-i adresuje się przez przednią wtyczkę M12. Moduły można podłączyć do urządzenia adresującego zwykłym przewodem przyłączeniowym. Moduły M8 są dostępne jako pasywne skrzynki rozgałęźne z okrągłym przewodem przyłączeniowym, M12 (8-pinowy), M16 (14-pinowy) oraz w wersji AS-i.

Prosta identyfikacja usterek
Dioda sygnalizacji usterek (FAULT LED) modułu zapewnia łatwą lokalizację usterek przez użytkownika. Miganie diody LED na czerwono sygnalizuje usterkę urządzeń peryferyjnych oraz np. zwarcie w obwodzie zasilania czujnika. Trwale świecąca dioda LED sygnalizuje błąd komunikacji.