Niezwykle uniwersalna lampa sygnalizacyjna o kompaktowej konstrukcji
- Dobrze widoczna nawet przy jasnym oświetleniu
- Głośny brzęczyk (90 dB) z możliwością wyboru melodii
- Sterowanie za pomocą modułu IO-Link lub wejść cyfrowych
- Wysoki stopień ochrony, również z brzęczykiem. Odpowiednia do stref wilgotnych
- Prosty montaż przy użyciu nakrętki mocującej M30
Wszechstronny wskaźnik warunków pracy maszyny
Do maszyn, instalacji lub przenośników taśmowych: różne kolory światła jednoznacznie sygnalizują stany pracy lub problemy techniczne. Ta innowacyjna lampa sygnalizacyjna stanowi doskonałą alternatywę dla lamp konwencjonalnych, które mają więcej niż jeden segment świetlny. Pojedynczy segment świetlny może świecić nawet w siedmiu różnych kolorach. Dodatkowo dla każdego koloru można ustawić tryb świecenia ciągłego lub różne tryby migania. Sterowanie lampy odbywa się za pośrednictwem modułu IO-Link, jednak możliwa jest również standardowa aktywacja trzech różnych kolorów za pomocą trzech wejść cyfrowych. Dzięki temu ta lampa sygnalizacyjna łatwo zastępuje lampy konwencjonalne. Dodatkowo dostępne są wersje z brzęczykiem i/lub dowolnie programowanym przyciskiem odpornym na zużycie.
Trzy tryby pracy
Głównym atutem lampy są trzy różne tryby pracy, zapewniające maksymalną uniwersalność zastosowań. Tryb IO-Link gwarantuje najwyższy stopień elastyczności w zakresie funkcji i konfiguracji; wyboru kolorów można również dokonać za pomocą trzech wejść cyfrowych bez konieczności użycia IO-Link. Dostępne kolory to czerwony, zielony, niebieski, cyjan, magenta, żółty i biały.
Tryb IO-Link
Tryb umożliwia sterowanie i konfigurowanie siedmiu kolorów, brzęczyka oraz przycisku. Ustawienie parametrów (tryby migania, melodia itp.) można w każdej chwili dostosować przy użyciu sterownika. Zapewnia to maksymalną elastyczność.
Tryb SIO RGB
Tryb ten działa bez modułu IO-Link. Sterowanie siedmioma kolorami może się odbywać za pomocą trzech wejść cyfrowych (RGB) włączanych pojedynczo lub w kombinacji. Istnieje możliwość adresowania i sprawdzania brzęczyka i przycisku za pomocą kolejnego pinu 5-stykowego gniazda M12.
Włączanie/wyłączanie trybu SIO
W tym trybie można wybrać każdy z trzech kolorów przy pomocy osobnego pinu. Umożliwia to łatwe zastąpienie lamp konwencjonalnych posiadających więcej niż jeden segment świetlny. Istnieje możliwość adresowania i sprawdzania brzęczyka i przycisku za pomocą kolejnego pinu 5-stykowego gniazda M12.
Ustawianie parametrów przez IO-Link
Jeśli lampa działa w trybie SIO, to może ona pracować bez modułu IO-Link. IO-Link jest niezbędny m. in. do konfigurowania wymaganych kolorów sygnału świetlnego. Oprogramowanie LR DEVICE firmy ifm ułatwia konfigurację urządzeń IO-Link oraz ładowanie i zapisywanie zestawów parametrów. Ponadto, możliwa jest przejrzysta wizualizacja wartości pomiarowych oraz komfortowa kontrola ustawień urządzenia.
Funkcje IO-Link (wybór):
- Tryby pracy
- 7 kolorów do wyboru
- świecenie stałe, 3 tryby migania, 3 tryby błyskania
- 7 różnych melodii brzęczyka