1-segmentowa lampa sygnalizacyjna
DV2121
LED-Lamp/IO-Link/Button
1-segmentowa lampa sygnalizacyjna
DV2121
LED-Lamp/IO-Link/Button
- Różne tryby pracy ustawiane przez IO-Link lub menu parametrów
- Doskonała widoczność
- Łatwy montaż nakrętkami mocującymi M30
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | sygnalizacja stanu maszyny |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV ; "klasa zasilania 2" do cURus) |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Pobór prądu [mA] | < 90 |
Impuls prądowy załączenia zasilania [mA] | 400 |
Czas trwania szczytowego prądu włączania [ms] | 50 |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,3 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...75 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 4000 |
Ochrona | IP 67 |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 155 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 56 / L = 61 |
Materiał | obudowa: PC |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||
---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - wtyk
IO-Link | Konektor: M12; kodowanie: A |
---|
Diagramy i grafiki
montaż naścienny
|
|
---|
montaż na podstawie
|
|
---|
krzywa intensywności światła
|
|
---|
krzywa intensywności światła
|
|
---|
krzywa intensywności światła
|
|
---|