Przewód łączeniowy
EVC059
VDOGH050MSS0005H05STGH050MSS
Przewód łączeniowy
EVC059
VDOGH050MSS0005H05STGH050MSS
- Odporny na oleje i czynniki chłodzące
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Odporny na drgania i wstrząsy dzięki pierścieniowi sprzęgającemu z mechanizmem blokującym
- Ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Zobacz notatkę techniczną w sekcji "Materiały do pobierania"
Aplikacja
Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Całkowita obciążalność prądowa (UL) [A] | 3 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -25...90 | |
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -25...55 | |
Wilgotność przechowywania [%] | 10...100 | |
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą |
|
|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 188,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odlewany materiał obudowy | TPU | ||||||||
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany | ||||||||
Materiał uszczelnienia | FKM | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Uwagi
Uwagi | Zobacz notatkę techniczną w sekcji "Materiały do pobierania" |
---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |
Diagramy i grafiki
|
|
---|