- moneo: platforma IIoT
- Przykłady zastosowania
Zliczanie cykli w prasie kolanowej przy użyciu moneo RTM
Ilościowe monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości
Na stanowisku roboczym do końcowej kontroli czujników ciśnienia wykorzystuje się różne rodzaje urządzeń produkcyjnych. Do przeprowadzenia testu nawiązuje się połączenie elektryczne pomiędzy urządzeniem produkcyjnym a czujnikiem ciśnienia przez złącze M12.
Częste powtarzanie tego procesu skutkuje zużyciem gniazd urządzeń produkcyjnych. Dawniej przeprowadzało się konserwację gniazd w oparciu o czas. Planowane jest przejście do konserwacji opartej na ilości, aby zapewnić wydajniejsze użycie zasobów.
Sytuacja wyjściowa:
Cykle podnoszenia i zamykania nie były dawniej rejestrowane, dokumentowane ani wizualizowane. Nie stosowano systemów monitorujących ani alarmowo-informacyjnych dla wartości progowej, przez co występował brak przejrzystości procesu konserwacji. Zużyte detali były wymieniane w okresach miesięcznych. Nieplanowane przestoje procesu spowodowane awariami urządzeń produkcyjnych stanowiły źródło wyższych kosztów. Niemożliwe było utworzenie planów działania z powodu braku danych historycznych.
Cel projektu:
Przejście do konserwacji detali eksploatacyjnych opartej na potrzebach. W tym celu operacje podnoszenia i zamykania są rejestrowane przy pomocy czujników położenia. Po osiągnięciu wartości granicznej generowane są stosowne informacje (alarm).
Wdrożenie:
W firmie ifm prover gmbh rozwiązanie moneo RTM zainstalowane jest centralnie na serwerze. Do serwera przez wewnętrzną sieć VLAN są podłączone mastery IO-Link.
Firma ifm oferuje szeroką gamę podzespołów do automatyzacji. Do tego zastosowania wybrano wielofunkcyjny wyświetlacz IO-Link DX2055, ponieważ spełnia wszystkie wymogi aplikacji.
Przypadek 1 – badanie izolacji: czujniki położenia do wykrywania cykli podnoszenia.
Przypadek 2 – badanie szczelności: czujniki położenia do wykrywania cykli zamykania osłony ochronnej.
Oba czujniki są podłączone do wielofunkcyjnego wyświetlacza IO-Link DX2055. Przekazuje on wartość licznika do moneo RTM przez master IO-Link. Obie wartości procesowe pozwalają na wyciągnięcie wniosków w zakresie wyprodukowanej liczby przedmiotów na danym stanowisku roboczym. Po przeprowadzeniu konserwacji licznik w wielofunkcyjnym wyświetlaczu IO-Link DX2055 jest resetowany za pomocą przełącznika kluczykowego.
Rezultat:
Proces konserwacji jest teraz przejrzysty. Zoptymalizowano wykorzystanie zasobów oraz ograniczono koszty.
Podsumowanie:
Modyfikacja zakończyła się powodzeniem. Zwrot inwestycji zostanie osiągnięty po 1,4 roku.
Struktura systemu
- Czujniki indukcyjne (IFC246)
- Dodatkowa opcja resetu (np. przełącznik kluczykowy)
- Wielofunkcyjny wyświetlacz IO-Link (DX2055)
- Master IO-Link (AL1350)
Kokpit
Uzyskaj szerszą perspektywę dzięki kokpitowi moneo. Kokpit pozwala użytkownikowi na uzyskanie przeglądu istotnych wartości procesowych w odniesieniu do instalacji.
- Bieżąca wartość licznika (badanie izolacji)
- System sygnalizacji świetlnej dla wartości ostrzeżenia i alarmu (badanie izolacji)
- System sygnalizacji świetlnej dla wartości ostrzeżenia i alarmu (badanie szczelności)
- Bieżąca wartość licznika (badanie szczelności)
Zadania i zgłoszenia: zarządzanie wartościami granicznymi
Dla każdej wartości procesowej definiowana jest oddzielna wartość progowa. Dzięki temu w porę sygnalizowana jest potrzeba konserwacji (możliwe przekazywanie zdefiniowanych alarmów poprzez kokpit i/lub e-mail).
Określone zastosowania:
- Próg ostrzegawczy (żółty): Wkrótce konieczna będzie wymiana filtra. Utrzymanie ruchu jest powiadamiane poprzez e-mail.
- Próg alarmowy (czerwony): Wymiana filtra jest konieczna niezwłocznie. Utrzymanie ruchu i dział produkcji są powiadamiani poprzez e-mail.
Zarządzanie zasadami przetwarzania zgłoszeń
Definicja powiadomień e-mail w oparciu o zasady ostrzeżeń i alarmów utworzonych przy pomocy zintegrowanego kreatora
- Definicja wartości progowych (5) i źródeł danych (6)
- Definiuje, jaka zasada jest stosowana
- Definiuje pilność ostrzeżenia lub alarmu
- Definiuje odbiorców wiadomości e-mail
- Definicja odnośnych wartości progowych
- Definicja odnośnych źródeł danych
E-mail generowany przez moneo zawiera już informacje zgłoszenia:
- identyfikator źródła danych
- wartość przekroczona lub nieosiągnięta
- pilność zgłoszenia
- znacznik czasowy