- moneo: platforma IIoT
- Przykłady zastosowania
Monitorowanie stanu wentylatora na podstawie zużycia prądu
Centralny system odciągowy hali produkcyjnej posiada kilka wentylatorów. Moc wentylatora ma decydujący wpływ na jakość procesu odciągu w całej hali produkcyjnej.
System odciągania powietrza jest wymagany dla różnych procesów produkcyjnych. Służy on do odprowadzania oparów lutowniczych i oparów z markera laserowego oraz do zapewnienia dostępności maszyn, a tym samym sprawnego przebiegu całego procesu produkcyjnego. Niezbędna jest zatem konserwacja zależna od potrzeb.
Aby to zrealizować, na jednym z wentylatorów, oprócz już zintegrowanego monitorowania drgań, wykrywane są aktualne wartości prądu wszystkich trzech faz. Pomiar różnicy faz dostarcza dodatkowych informacji o stanie silnika wentylatora.
Sytuacja początkowa
Awaria sprężarki w tym zakładzie ma daleko idące konsekwencje:
- przestoje maszyn, ponieważ ciepło odpadowe nie jest wystarczająco odprowadzane
- koszty związane z utratą produkcji
- możliwe wysokie koszty naprawy
- zagrożenie dla zdrowia personelu produkcyjnego, ponieważ opary lutownicze nie są odprowadzane
- problemy z jakością znakowania laserowego, ponieważ drobne pyły nie są odpowiednio usuwane
W najgorszym przypadku prowadzi to do całkowitej awarii całego obszaru produkcyjnego.
Monitorowanie drgań wentylatora i jego dane przesyłane do moneo dostarczają informacji pozwalających wykryć ewentualne uszkodzenia.
Jednak do kompleksowej oceny niezbędne są dodatkowe dane dotyczące stanu elektrycznego wentylatora i falownika znajdującej się przed nim.
Cel projektu
Rozszerzony monitoring stanu wentylatora poprzez pomiar różnicy faz
Celem jest zapewnienie sprawności wentylatora poprzez monitorowanie:
- uzwojeń silnika
- swobodnego ruchu elementów wirujących
- elektroniki w falowniku
Wdrożenie
moneo|RTM jest centralnie zainstalowany na serwerze. Do serwera przez wewnętrzną sieć VLAN są podłączone mastery IO-Link.
Firma ifm oferuje szeroką gamę podzespołów automatyki. Do tej aplikacji wybrano trzy konwertery prądowe ZJF055 oraz moduł wejścia/wyjścia IO-Link AL2605.
Konwertery prądowe są stosowane dla wszystkich linii zasilających trzech faz AC U/V/W pomiędzy falownikiem a zaciskami przyłączeniowymi na wentylatorze. Wartości pomiarowe przetworników podawane są na wyjściach sygnałowych jako sygnały analogowe 4...20 mA. Wartości te są konwertowane z 4...20 mA na sygnały IO-Link przez AL2605.
Dane są udostępniane do moneo|RTM poprzez IO-Link master serii AL1352.
Wartości poboru prądu trzech linii zasilających U/V/W mają być mierzone za pomocą trzech konwerterów prądu.
Aby uzyskać użyteczne wartości procesowe, zmierzona wartość konwertera prądu musi zostać przekształcona na rzeczywistą wartość prądu (4 mA ≙ 0 A, 20 mA ≙ 50 A) konwertera. Dokonuje się tego w moneo RTM poprzez funkcję „Wartości obliczeniowe".
Można wykryć następujące wzorce uszkodzeń elektrycznych i mechanicznych:
- zwarcia na uzwojeniu silnika
- spowolnienie elementów wirujących
- uszkodzenie konwertera częstotliwości
Ustalone wartości prądu są wykorzystywane do
- obliczenia różnicy trzech faz
- określenia średniego prądu wszystkich trzech faz
- porównywania wartości między sobą
Rezultat
Optymalizacja procesu – od konserwacji opartej na czasie do konserwacji opartej na stanie
Dzięki kompleksowej rejestracji danych można wcześnie wykryć zbliżające się usterki. W ten sposób można zaplanować i przeprowadzić prace konserwacyjne zgodnie z potrzebami. Dodaje to decydujący czynnik do niezawodności procesu całej instalacji.
Wartości prądu pozwalają na wyciągnięcie wniosków o ewentualnych zwarciach na uzwojeniu silnika, ospałości elementów wirujących i usterkach w konwerterach częstotliwości.
Kokpit
Uzyskaj pełny obraz sytuacji na kokpicie moneo moneo dashboard.
Kokpit pozwala użytkownikowi na uzyskanie przeglądu istotnych wartości procesowych w odniesieniu do instalacji.
- Wartość prądu mierzona w mA U | V | W
- Różnica faz U-V | V-W | W-U
- Asymetria prądów U-V | V-W | W-U
- Średni prąd wszystkich trzech faz
Analiza
Funkcji analizy można użyć do uzyskania dostępu do danych historycznych i porównania różnych wartości procesowych. Na wykresie przedstawiono wartości prądu U, V i W w mA.
Widać tu wyraźnie, że w fazie rozruchu ① występuje przekroczenie wartości, podczas gdy w normalnej pracy ② wartość prądu stabilizuje się. W momencie wyłączenia ③ występuje niewielki pik spowodowany indukcyjnością w silniku.
- Faza rozruchu
- Tryb pracy normalny
- Moment wyłączenia
Ustawienia i reguły: Zarządzanie wartościami progowymi
Progi statyczne
Tak zwana asymetria prądów nie powinna przekraczać 10% dla maszyn trójfazowych. Dla każdej wartości różnicy tworzy się alarm, jeśli wartość jest ≥10%.
- Alarm przy przekroczeniu 10% odchylenia od U-V
- Alarm przy przekroczeniu 10% odchylenia od V-W
- Alarm przy przekroczeniu 10% odchylenia od W-V
Monitorowanie w odniesieniu do ostrzegawczej wartości granicznej nie zostało zaimplementowane, ponieważ pasmo tolerancji do 10% może być wykorzystywane podczas uruchamiania silnika wentylatora lub nagłych zmian obciążenia.
- Górny próg alarmu
- Czas zwłoki progu alarmu
Reguły przetwarzania zgłoszeń
Za pomocą tej funkcji można łatwo zdefiniować, co powinno się stać po wyzwoleniu ostrzeżenia lub alarmu, np:
- Powiadomienie pocztą elektroniczną
- Integracja z SAP
W przypadku aplikacji, w których konieczne są działania konserwacyjne, zaleca się zaplanowanie wezwania serwisowego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Obliczone wartości
Funkcja „Obliczone wartości” służy do dalszego przetwarzania danych procesowych. W tym przypadku użytkowym wykonywane są różne operacje dalszego przetwarzania:
- Konwersja analogowego 4...20 mA na wartość prądu konwertera prądu w celu obliczenia prądu silnika
- Obliczenie różnicy faz
- Obliczenie średniego prądu trzech faz
- Obliczenie asymetrii prądu
W tym przypadku użycia, wszystkie 3 fazy silnika napędowego są monitorowane, co oznacza, że obliczenia muszą być czasami wykonywane kilka razy.
Konwersja analogowego 4...20 mA na wartość prądu konwertera prądu w celu obliczenia prądu silnika
Zastosowany konwerter prądu dostarcza sygnał analogowy 4...20 mA, który najpierw musi zostać przekształcony na wartość procesową w mA. Należy to zrobić dla wszystkich 3 faz.
Prąd silnika = (AIN-4.000) * ((AEP-ASP)/(16.000)) + ASP
- Wartość prądu analogowego konwertera prądu (4...20 mA)
- Stały zasięg: Początkowa wartość wyjścia analogowego:(0 mA = 4 mA)
- Stały zasięg: Końcowa wartość wyjścia analogowego:(10.000 mA = 20 mA)
- Zakres prądu: Wartość analogowa (20.000 - 4.000 = 16.000)
- Analogowa wartość przesunięcia (4–20mA do 0–16mA)
- Obliczanie Delta punktu początkowego do punktu końcowego (AEP – ASP = ∆A)
- Obliczanie Współczynnik prądu do prądu w mA (∆A / 16 mA = współczynnik)
- Mnożenie wartości prądu (0...16 mA) przez współczynnik
- Otrzymany wynik wartości prądu w mA
Obliczenie różnicy faz
Aby obliczyć asymetrię prądu, należy najpierw obliczyć prąd różnicowy pomiędzy poszczególnymi fazami (U-V, V-W i W-U).
∆ Prąd silnika = prąd silnika U - prąd silnika V
- Wartość prądu 1 konwertera prądu w mA, np. U
- Wartość prądu 2 konwertera prądu w mA, np. V
- Obliczenie bezwzględnej różnicy pomiędzy fazą U i V
- Różnica prądów w mA
Obliczenie średniego prądu trzech faz
Aby móc wskazać asymetrię prądu w %, należy najpierw stworzyć 100-procentową podstawę poprzez określenie średniej wartości 3 faz.
Średni prąd = (prąd silnika U + prąd silnika V + prąd silnika W)/3
- Wartość prądu U w mA
- Wartość prądu V w mA
- Wartość prądu W w mA
- Dodanie wartości prądu U i V
- Dodanie wartości prądu W
- Stała liczba faz = 3
- Podzielenie prądu całkowitego przez liczbę faz
- Wynik średniej wartości prądu w mA
Obliczenie asymetrii prądu
Asymetria prądu w procentach jest obliczana z różnic prądów (U-V, V-W i W-U) oraz średniego prądu wszystkich trzech faz. Wartość ta jest wymagana do tworzenia wartości granicznych w tym przypadku użycia.
Asymetria prądu = (∆motor current)/(avarage current) * 100%
- Różnica prądów U - V w mA
- Średnia wartość prądu U - V - W
- Różnica prądów podzielona przez prąd średni
- Stała 100%
- Stosunek różnicy prądów do prądu średniego pomnożony przez 100%
- Zaokrąglenie wyniku do 1 miejsca po przecinku
- Wielkość wyjściowa asymetrii prądowej w procentach