- moneo: platforma IIoT
- Przykłady zastosowania
Monitorowanie drgań wentylatorów instalacji odciągowej za pomocą moneo RTM
Wizualizacja i analiza drgań występujących w instalacji odciągowej w celu zapewnienia jakości powietrza i procesów w środowisku produkcyjnym
W różnych procesach produkcyjnych firmy ifm prover gmbh instalacja odciągowa w sposób ciągły gwarantuje i zapewnia jakość produktów, czas pracy maszyn oraz wysoką jakość powietrza.
Wydajność wentylatora jest zatem czynnikiem istotnym dla całego procesu produkcyjnego.
Sytuacja wyjściowa: brak stałego nadzoru nad wentylatorem
Przed rozpoczęciem projektu digitalizacji kompleksowe, stałe monitorowanie stanu wentylatorów nie istniało. W najgorszym wypadku zbyt późno wykryta usterka mogłaby doprowadzić do całkowitego zatrzymania całej produkcji, ponieważ awaria tego systemu oznaczałaby obniżenie jakości produktu spowodowane między innymi problemami z automatycznym znakowaniem, czy brakiem odprowadzania pyłów drobnocząsteczkowych.
- Niewystarczające odprowadzanie wydzielanego ciepła powoduje przegrzanie i może wywołać usterki i przestoje maszyn.
Cel projektu: trwałe zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego
W celu trwałego zapewnienia jakości produktu oraz uniknięcia przestojów maszyn i strat produkcyjnych należało wdrożyć stały, wspierany przez oprogramowanie monitoring wentylatorów. Rozwiązanie to powinno również umożliwić odejście od nieefektywnej konserwacji opartej na interwałach czasowych na rzecz elastycznego i zorientowanego na zapotrzebowanie planowania predykcyjnego tych czynności.
Wdrożenie: moneo RTM w połączeniu z IO-Link
Istniejąca infrastruktura IT firmy ifm prover gmbh pozwoliła na zainstalowanie moneo bezpośrednio na istniejącym sprzęcie w celu aktywacji modułu moneo RTM. W przypadku niewystarczającej wydajności systemu pakiet oprogramowania mógłby zostać alternatywnie udostępniony na urządzeniu moneo appliance. Jest to rozwiązanie komunikacji międzyprocesowej, którego komponenty sprzętowe i moc obliczeniowa zostały dokładnie dopasowane do oprogramowania. Master IO-Link został podłączony do serwera poprzez wewnętrzną sieć VLAN. Za pośrednictwem mastera IO-Link dane z podłączonych czujników drgań przekazywane są do moneo world w celu przeprowadzenia ich oceny.
Sukces: korzyści z monitorowania drgań za pomocą moneo RTM
Dzięki modułowej platformie IIoT moneo monitoring wentylatorów stał się wydajniejszy i bardziej niezawodny. Dzięki wczesnemu wykrywaniu zbliżających się uszkodzeń wentylatorów możliwe jest zapobieganie awariom instalacji odciągowej. Ponadto niezbędne prace konserwacyjne można zaplanować w sposób pozwalający na zredukowanie czasów przestoju instalacji do minimum. Prowadzona w oprogramowaniu dokumentacja konserwacji ułatwia również rozpoznanie nadmiernego, powtarzającego się zużycia i wdrożenie odpowiednich działań.
Podsumowanie: wymienione funkcje i usługi moneo RTM zapewniają skuteczne monitorowanie wentylatorów
- Obliczone wartości: za pomocą modelowania danych wartości z czujników mogą być przetwarzane na informacje istotne dla procesu
- Funkcje kokpitu: kompleksowa i indywidualna wizualizacja wszystkich czujników w procesie
- Szczegółowe informacje o statusie maszyny dzięki wartościom uzyskanym z czujników
- Zintegrowane zarządzanie alarmami: szybka reakcja na zmianę parametrów procesu
- Wczesne ostrzeganie: możliwość uniknięcia nieplanowanych przestojów dzięki wczesnemu wykrywaniu usterek
Konfiguracja systemu
- czujnik drgań IO-Link
- Czujnik temperatury
- Czujnik prędkości
- Master IO-Link
Kokpit
Kokpit pozwala użytkownikowi na uzyskanie przeglądu istotnych wartości procesowych w odniesieniu do monitoringu wentylatora.
- Przegląd charakterystyki drgań v-Rms, a-Peak oraz a-Rms na wykresie liniowym
- Współczynnik kształtu (stosunek wartości szczytowej amplitudy do wartości skutecznej) służący do oceny stanu łożysk
- Wizualizacja wartości współczynnika kształtu w formie sygnalizatora świetlnego (zielony = OK, żółty = > 10 czerwony = > 12)
- Wizualizacja wartości temperatury w formie sygnalizatora świetlnego (zielony = OK, żółty = > 50°C, czerwony = > 60°C)
- Bieżąca temperatura powierzchni silnika
- Wizualizacja prędkości w formie sygnalizatora świetlnego (zielony = OK, żółty = > 3000 rpm, czerwony = > 3500 rpm)
- Bieżąca prędkość obrotowa silnika
Analiza
Analiza umożliwia dostęp do danych historycznych. W razie wystąpienia ostrzeżenia lub alarmu w tym miejscu można uzyskać informację o stanie, który doprowadził do ich wystąpienia.
- Krzywa prędkości silnika
- Trend prędkości silnika
- Wartość szczytowa VVB
Z analizy można wywnioskować, że w momencie wystąpienia wartości szczytowej silnik nie obraca się, co może wskazywać, że jest to usterka wygenerowana ręcznie.
Zadania i zgłoszenia
W momencie nieosiągnięcia lub przekroczenia zdefiniowanych wartości granicznych dla odpowiedniej wartości procesowej wygenerowane zostanie zgłoszenie (ticket). Może ono zostać przejęte i opracowane przez odpowiedzialnego pracownika. Dzięki funkcji komentarza można natychmiast udokumentować wdrożone działania i opisy rozwiązań.
Obliczone wartości
Za pomocą szablonu do obliczania godzin pracy, za pomocą pięciu opcji można łatwo skonfigurować licznik godzin pracy. W przypadku wentylatora prędkość obrotowa silnika może być użyta jako zmienna pomiarowa naliczania.
- Nazwa licznika godzin pracy służąca jednoznacznej identyfikacji w topologii
- Źródło danych użyte do zliczania godzin pracy
- Wartość progowa definiująca moment naliczania przez licznik
- Wstępny wybór aktualnej wartości godzin pracy
- Opcjonalne odliczanie wstecz