- moneo: platforma IIoT
- Przykłady zastosowania
Konserwacja części eksploatacyjnych w oparciu o zliczanie z wykorzystaniem moneo RTM
Zliczanie operacji wytłaczania za pomocą ministerownika LOGO!
Podczas montażu czujników ciśnienia w stacji roboczej części czujników są wytłaczane przez automatyczną wytłaczarkę. Tłocznik jest szczególnie narażony na zużycie. Stopień zużycia zależy przede wszystkim od liczby przetworzonych detali.
Sytuacja wyjściowa:
Przed wdrożeniem modułu moneo RTM części eksploatacyjne były serwisowane i wymieniane w stałych, 4-tygodniowych odstępach. Zdarzało się, że wytłaczarka ulegała uszkodzeniu, ponieważ określone części były wymieniane zbyt późno. Powodowało to dodatkowe koszty. W innych przypadkach tłocznik mógł być z powodzeniem używany przez dłuższy czas.
Cel projektu:
Celem było wdrożenie nowej strategii konserwacji. Zamiast stałego 4-tygodniowego okresu konserwacji, tłocznik miał być wymieniany w zależności od jego stanu. Do wykrywania i zliczania liczby operacji tłoczenia zastosowano czujnik położenia i ministerownik. Po wymianie konieczne było resetowanie licznika za pomocą wejścia.
Oprócz tego bieżący stan miał być wizualizowany w moneo RTM, a dział konserwacji miał otrzymywać automatyczne powiadomienie pocztą e-mail (ostrzeżenie/alarm) po osiągnięciu określonej wartości licznika, informujące o wymaganej wymianie tłocznika.
Wdrożenie:
Oprogramowanie moneo zainstalowano na centralnym serwerze w istniejącej infrastrukturze IT firmy ifm prover gmbh, i aktywowano wymagane moduły oprogramowania, takie jak moneo RTM.
Do wykrywania operacji wytłaczania zamontowano czujnik położenia (IQ2002). Jest on tłumiony, gdy szuflada maszyny jest zamknięta.
Wykrywane operacje wytłaczania są zliczane w ministerowniku LOGO! firmy Siemens. Sterownik LOGO! pełni dwie funkcje. Pierwszą funkcją jest stopniowe zwiększanie ilości po wykryciu zbocza narastającego w odpowiednim wejściu (I1). Druga funkcja polega na zerowaniu licznika przez ustawienie drugiego wejścia (I2).
Uniwersalny interfejs danych LR Agent łączy ministerownik LOGO! firmy Siemens z oprogramowaniem moneo RTM, zapewniając centralne rejestrowanie i wizualizowanie bieżącej wartości licznika. Wartość procesowa jest odczytywana cyklicznie ze sterownika i przesyłana do moneo RTM za pośrednictwem usługi IoTcore firmy ifm. Użytkownik może skonfigurować progi i reguły przetwarzania zgłoszeń tak, aby zapewnić automatyczne powiadamianie pracowników konserwujących o przekroczeniu wartości licznika.
Rezultat:
Przejście na nową strategię konserwacji pozwoliło osiągnąć wszystkie cele.
Podsumowanie:
Moduł moneo RTM pomógł zoptymalizować procesy, wyeliminować przestoje i oszczędzić zasoby.
Struktura systemu
- Czujnik położenia (IQ2002)
- Uruchamiany kluczykiem przełącznik do resetowania licznika
- LOGO! firmy Siemens (6ED1052-1CC08-0BA1)
Kokpit
Kokpit zawiera wstępnie zdefiniowane wskaźniki do wizualizacji wartości aplikacji. Wskaźniki te mogą być udostępniane wszystkim użytkownikom moneo. Użytkownicy mogą również łatwo tworzyć własne kokpity, używając metody „przeciągnij i upuść”. Tutaj widoczna jest bieżąca wartość licznika w postaci wykresu słupkowego. Sygnalizacja świetlna wyświetla bieżący stan. Format wyświetlania wartości procesowych można dostosować indywidualnie w zakresie wartości progowych.
- Bieżąca wartość licznika w postaci wykresu słupkowego
- System sygnalizacji świetlnej dla wartości ostrzeżenia i alarmu
Zadania i zgłoszenia: zarządzanie wartościami progowymi
Progi alarmu i ostrzeżenia ustawia się za pomocą wartości granicznych:
- Wartość licznika < 4,800 = ok
- Wartość licznika > 4800 = ostrzeżenie
- Wartość licznika > 5000 = alarm
Zarządzanie zasadami przetwarzania zgłoszeń
Kreator reguł przetwarzania zgłoszeń ułatwia definiowanie działań, które należy podejmować w przypadku wystąpienia ostrzeżeń i alarmów. W tym przypadku dział utrzymania ruchu jest powiadamiany o konieczności wymiany po wyzwoleniu progu ostrzeżenia. Jeżeli tłocznik nie zostanie wymieniony, a wartość licznika nie zostanie zresetowana w zdefiniowanym czasie między ostrzeżeniem a alarmem, to po osiągnięciu progu alarmu zostanie wysłane dodatkowe powiadomienie e-mail do odpowiedzialnych osób w dziale produkcji.
- Definicja wartości progowych (5) i źródeł danych (6)
- Definiuje, jaka zasada jest stosowana
- Definiuje pilność ostrzeżenia lub alarmu
- Definiuje odbiorców wiadomości e-mail
- Definicja odnośnych wartości progowych
- Definicja odnośnych źródeł danych
E-mail generowany przez moneo zawiera już informacje zgłoszenia:
- Zakłócone źródło danych
- Wartość przekroczona lub nieosiągnięta
- Pilność zgłoszenia
- Znacznik czasowy