- moneo: platforma IIoT
- Przykłady zastosowania
Jak moneo RTM optymalizuje monitorowanie poziomu w instalacji kalibrującej
Monitorowanie poziomu w zbiornikach wody zimnej i gorącej
Kalibracja czujników przepływu odbywa się w instalacji kalibrującej firmy ifm prover gmbh.
Aby zapewnić maksymalną dokładność pomiaru, przez czujniki przepływa zarówno gorąca, jak i zimna woda. Zmierzone wartości wykorzystywane są do kalibracji.
Sytuacja wyjściowa: wizualna kontrola poziomu wody
W przeszłości pracownicy firmy ifm prover gmbh codziennie przeprowadzali wizualną kontrolę poziomu wody w zbiornikach. Nie istniała wizualizacja aktualnej ilości wody ani też monitorowanie wartości granicznych z funkcją alarmu. W wyniku tego – w przypadku niewystarczającej ilości wody – wielokrotnie dochodziło do zatrzymania procesu kalibracji, co powodowało przestoje i wzrost kosztów. Ze względu na brak rejestracji danych procesy uzupełniania nie były przejrzyste. Niemożliwe było również określenie koniecznych konserwacji i zaplanowanie ich we właściwym czasie.
Cel projektu: wdrożenie wydajnego procesu napełniania uzupełniającego
Aby w przyszłości uniknąć nieplanowanych przestojów, należało wdrożyć ciągłe, wspierane oprogramowaniem monitorowanie poziomu. Za pomocą sygnałów ostrzegawczych i alarmowych personel miał być informowany w odpowiednim czasie o niskim poziomie wody lub konieczności przeprowadzenia konserwacji.
Wdrożenie: monitorowanie poziomu z moneo RTM
Dzięki istniejącej strukturze IT, w celu aktywacji modułu moneo RTM rozwiązanie moneo zostało zainstalowane na centralnym serwerze firmy ifm prover gmbh. Czujniki poziomu do monitorowania zbiorników zostały podłączone do mastera IO-Link, który z kolei został podłączony do serwera za pośrednictwem wewnętrznej sieci VLAN.
Dotychczasowe sukcesy: korzyści z monitorowania poziomu za pomocą moneo RTM
Rezultatem monitorowania poziomu za pomocą moneo RTM był bardziej niezawodny i nieprzerwany proces kalibracji. Dzięki funkcji automatycznego powiadamiania w sytuacji, ilość wody może być uzupełniana w sposób ciągły, gdy jej poziom zbliża się do dolnej wartości granicznej, co z kolei obniża współczynnik kosztów kalibracji. Innym rezultatem automatycznego monitorowania poziomu jest trwałe zapewnienie wysokiej jakości produktu w oparciu o niezmiennie doskonałe warunki procesowe.
Podsumowanie: funkcje i usługi moneo RTM tworzące wartość dodaną w monitorowaniu poziomu
- Obliczone wartości: za pomocą modelowania danych wartości z czujników mogą być przetwarzane na informacje istotne dla procesu
- Funkcje kokpitu: kompleksowa i indywidualna wizualizacja wszystkich czujników w procesie
- Szczegółowe informacje o poziomach dzięki przechwytywaniu wartości z czujników
- Zintegrowane zarządzanie alarmami: szybka reakcja na zmianę parametrów procesu
- Analiza: zwiększanie poziomów zgodnie z wymaganiami za pomocą ukierunkowanej oceny danych historycznych
- Identyfikacja nieosiąganych lub przekraczanych wartości granicznych
Konfiguracja systemu
- Master IO-Link
- Czujnik poziomu do pracy ciągłej (radar z falą prowadzoną)
Kokpit
Kokpit moneo zapewnia przejrzysty ogląd
Kokpit pozwala użytkownikowi na uzyskanie przeglądu istotnych wartości procesowych w odniesieniu do instalacji kalibrującej.
- Aktualny poziom w zbiorniku w mm
- Aktualny poziom w zbiorniku w litrach
- Brakująca ilość wody w litrach
- System sygnalizacji świetlnej dla wartości ostrzegania i alarmu poziomu
Analiza
Za pomocą funkcji analizy użytkownik może dokonać szczegółowej analizy poziomu w zbiorniku. Wartości poziomu są zapisywane w sposób trwały i mogą być weryfikowane nawet po upływie dni, tygodni lub miesięcy. Pozwala to na przykład wyciągać wnioski na temat wycieków.
Zadania i zgłoszenia: zarządzanie wartościami granicznymi
W przypadku dwóch czujników poziomu, dolne i górne wartości graniczne alarmu definiowane są w oparciu o doświadczenia z zakresu konserwacji.
Obliczone wartości
Poniższe wartości obliczane są dodatkowo w oparciu o dane dotyczące poziomu.
Aktualny poziom w zbiorniku w litrach
Ponieważ wiadomo, że powierzchnia dna zbiornika wynosi 0,24 m², ilość napełnienia można łatwo wyznaczyć za pomocą wzoru „powierzchnia dna x poziom”.
- Aktualny poziom w zbiorniku w mm
- Powierzchnia dna zbiornika
- Iloczyn powierzchni dna i poziomu
- Objętość w litrach stanowiąca wynik obliczeń
Brakująca ilość wody w litrach
Ponieważ wiadomo, że maksymalna objętość zbiornika wynosi 72 litry, a bieżąca ilość napełnienia została już obliczona, brakującą ilość można łatwo wyznaczyć, obliczając różnicę „maksymalna objętość – ilość napełnienia”.
- Aktualny poziom w zbiorniku w mm
- Powierzchnia dna zbiornika
- Iloczyn powierzchni dna i poziomu
- Objętość w litrach stanowiąca wynik obliczeń