Robotyka i automatyka - technologie
Inteligentne rozwiązania cyfryzacji z jednego źródła
Roboty i systemy montażowe od wielu dekad są nieodłączną częścią produkcji przemysłowej. Umożliwiają wydajne procesy produkcyjne i zapewniają niezmienny wysoki standard jakości zasadniczo na każdym etapie łańcucha wartości: Zautomatyzowane systemy są wykorzystywane do spawania, malowania, przenoszenia i układania, montażu, pakowania, etykietowania i transportu - a jest to tylko mała część ogromnego spektrum zastosowań.
Roboty przemysłowe - zadomowione w prawie każdej gałęzi przemysłu
Nie jest niespodzianką, że roboty można znaleźć w każdym sektorze przemysłowym: bez nich trudno pomyśleć o produkcji samochodów, obróbce metali czy nawet przetwarzaniu plastiku. Roboty stały się również codziennością w technologii procesu. Dzięki wielkiemu skokowi w przód, który został wykonany w technologii chwytaków, konstrukcjach do stref higienicznych i inteligentnemu przetwarzaniu obrazu, uzyskano duży potencjał wykorzystania robotów w wytwarzaniu i przetwarzaniu żywności. To samo dotyczy przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i opakowań.
Wiodąca rola w fabryce przyszłości
W inteligentnej fabryce jutra robotyka stwarza znaczną przewagę: mobilność i elastyczność. Wielkogabarytowe pasy przenośników i statyczne linie produkcyjne coraz częściej są zastępowane przez inteligentne, mobilne roboty, które poruszają się autonomicznie i z wzajemną łącznością w przestrzeni, realizując zadania usługowe i logistyczne.
Zalety rozwiązań automatyki ifm
Poziom automatyki przemysłowej i cyfryzacji na świecie rośnie. Firmy, które chcą pozostać konkurencyjnymi w dłuższym okresie czasu muszą podążać za tym rozwojem, co stanowi główne wyzwanie, szczególnie w zakresie specjalistycznych zasobów.
ifm pomaga klientom, którzy projektują roboty przemysłowe jutra, systemy montażu i roboty mobilne (AGVs/ AMRs) na drodze do transformacji przemysłowej: poprzez niezawodne i innowacyjne rozwiązania automatyzacji i cyfryzacji.
Nasze rozwiązania składające się z czujników, systemów identyfikacji i wizyjnych dla maszyn, jak również z inteligentnej techniki łączeniowej i rozwiązań programowych pozwalają klientom planować i użytkować swój park maszynowy i urządzenia z wymaganą efektywnością OEE.