- Robotyka i automatyka
- Automatyzacja montażu
Automatyzacja montażu
Sektor przemysłowy automatyzacji montażu zawiera bardzo różnorodne, złożone i wysoko specjalizowane maszyny i urządzenia podające, montujące i przenoszące. Zawierają się w tym również monitorowanie jakości, testy funkcjonalne części i detali wraz z etykietowaniem i oznaczaniem.
ifm oferuje obszerne portfolio produktów i kompletnych rozwiązań systemowych do wielu różnych wymagań automatyki.
Jako kompetentny partner będziemy asystować Państwu we wszystkich dziedzinach związanych ze strategią cyfryzacji, od wykrywania pozycji i monitoringu mediów np. przy klejeniu lub pokrywaniu powierzchni, do zastosowań identyfikacji, technologii śledzenia track & trace, monitorowania jakości i konserwacji zależnej od stanu technicznego.
Odczytane dane maszyny i czujników są zamieniane na informację, która łatwo, bezpiecznie i wygodnie może być wysyłana do chmury z wykorzystaniem komunikacji IO-Link, bramek Edge gateways i naszego oprogramowania IIoT moneo.