Ultradźwiękowy czujnik do pozycjonowania to jedno z niezbędnych rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0, które wykorzystywane jest do wykrywania obiektów na liniach produkcyjnych, monitorowania poziomów cieczy, pomiaru grubości materiałów czy kontroli jakości wyrobów. Na jakiej zasadzie działają nowoczesne czujniki ultradźwiękowe? Wyjaśniamy kluczowe funkcjonalności tego rodzaju sensorów.
Czujniki ultradźwiękowe służą do niezawodnej detekcji pozycji oraz ciągłego i precyzyjnego pomiaru odległości mediów w stanie stałym, ciekłym lub pod postacią proszku. Urządzenia te wysyłają i odbierają fale dźwiękowe w zakresie ultradźwiękowym – obiekt, względem którego dokonywana jest detekcja, odbija fale dźwiękowe, po czym urządzenie dokonuje oceny przebytej przez obiekt odległości w oparciu o metodę pomiaru czasu.
Bezdotykowa detekcja przedmiotów odbywa się niezależnie od ich barwy, przejrzystości, właściwości powierzchni lub stopnia błysku – umożliwia to m.in. detekcję opakowań typu blister w technice pakowania lub przezroczystych opakowań z tworzyw sztucznych w przemyśle spożywczym.
Czujniki ultradźwiękowe rejestrują obiekty niezawodnie i bez zakłóceń również w otoczeniu zawierającym silne zanieczyszczenia, pyły lub mgłę.
Ultradźwiękowe czujniki zbliżeniowe naszej marki to urządzenia o kompaktowej konstrukcji, odznaczające się nadzwyczaj małym martwym polem, znacznym zasięgiem oraz wysoką rozdzielczością.
Nastawianie funkcji wyjścia, punktów przełączania oraz zakresu pomiarowego odbywa się w zależności od wybranego wariantu w prosty sposób poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się bezpośrednio na urządzeniu lub też poprzez połączenie wejścia uczenia z zasilaniem.
Warto dodać, że czujniki ultradźwiękowe mogą być również parametryzowane przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania użytkownik zyskuje możliwość wizualizacji, przenoszenia oraz archiwizowania zestawów parametrów.
Asortyment produktów od ifm electronic obejmuje urządzenia z programowalnym wyjściem przełączającym, wyjściem analogowym lub też kombinacją obu wyjść. Obecnie w ofercie naszej marki znajdują się takie urządzenia, jak:
Czujnik ultradźwiękowy w modelu UG Cube zaprojektowany został z myślą o zastosowaniu w ograniczonych przestrzeniach. Prostokątna obudowa z metalu z bocznym gwintem M18 oraz niewielkie wymiary sprzętu pozwalają na jego łatwy montaż nawet w trudno dostępnych miejscach – dzięki funkcjonalnej konstrukcji sensor ten można więc z powodzeniem zastosować w aplikacjach, gdzie przestrzeń jest cennym zasobem, np. w systemach transportu.
Oferowane przez ifm electronic czujniki ultradźwiękowe o krótkiej konstrukcji to nowoczesne rozwiązanie, które również dedykowane jest zastosowaniom w systemach o niewielkiej przestrzeni montażowej. Kompaktowy rozmiar sensora pozwala na jego instalację w miejscach, gdzie dostęp jest szczególnie utrudniony, minimalizując jednocześnie martwe pole.
Warto także wspomnieć, że urządzenia typu M18 posiadają programowalną funkcję wyjściową NO/NC, co daje użytkownikowi pełną elastyczność w dostosowywaniu jego działania do bieżących potrzeb. Na uwagę zasługuje również wysoka rozdzielczość czujnika, która pozwala na precyzyjne wykrywanie obiektów bez względu na ich barwę, przezroczystość czy cechy powierzchni.
Czujniki ultradźwiękowe M18 wyposażane są dodatkowo w diodę LED, która sygnalizuje stan przełączenia i echo, ułatwiając użytkownikowi kontrolę nad działaniem urządzenia. Przydatną funkcjonalnością jest także możliwość intuicyjnego ustawiania zasięgu wykrywania obiektów za pomocą przycisku – opcja ta pozwala na szybką i łatwą konfigurację sensora, co jest szczególnie cenne w dynamicznych środowiskach przemysłowych.
W naszym asortymencie dostępne są również czujniki ultradźwiękowe długiego typu M18, które charakteryzują się bardzo dużym zasięgiem wykrywania – modele te doskonale sprawdzą się w aplikacjach wymagających detekcji obiektów na znaczne odległości.
Jakie funkcjonalności wyróżniają ten wariant sensorów ultradźwiękowych? Urządzenia M18, podobnie jak czujniki typu krótkiego, wyposażone są w wyraźnie widoczną diodę LED, która służy do wskazywania stanu przełączenia i echo. Chcąc dodatkowo wpłynąć na wygodę użytkowania sprzętu, modele te wyposażone zostały w przycisk pozwalający na intuicyjne ustawianie zasięgu wykrywania obiektów.
Model M30 to zaawansowany czujnik ultradźwiękowy, którego szerokość wiązki dźwięku jest regulowana za pomocą technologii IO-Link, co umożliwia jej precyzyjne dostosowanie do konkretnych wymagań aplikacji. Jedną z równie ważnych cech tego sensora jest także znaczny zasięg działania, który może sięgać 8 metrów.
Urządzenie ochrania solidna obudowa M30, która wykonana została z odpornej na uszkodzenia stali nierdzewnej. Taka konstrukcja zapewnia czujnikowi trwałość i odporność na niekorzystne warunki środowiskowe, co sprawia, że może być on stosowany nawet w najbardziej wymagających aplikacjach przemysłowych.
Dodatkowym atutem sensora ultradźwiękowego M30 jest zastosowanie oscylującego przetwornika dźwięku – rozwiązanie to zapobiega osadzaniu się brudu na powierzchni urządzenia, co pomaga w utrzymaniu niezawodności i precyzji wykrywania obiektów w środowiskach, gdzie panuje szczególnie duże zanieczyszczenie.
Asortyment naszej firmy obejmuje także całometalowe czujniki ultradźwiękowe, które zostały zaprojektowane do ciągłego monitorowania poziomu oraz wykrywania obiektów w trudnych środowiskach przemysłowych. Urządzenia ochrania wytrzymała konstrukcja z metalu, co sprawia, że sensor ten pozostaje odporny na działanie agresywnych substancji żrących, czyniąc go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i odporności na korozję.
Model ten oferuje również programowalne wyjście przełączające z technologią IO-Link oraz wyjście analogowe. Rozwiązanie to daje użytkownikowi dużą elastyczność podczas konfiguracji sprzętu, pozwalając na dostosowanie go do różnorodnych potrzeb i wymagań aplikacji.
Firma ifm electronic to doświadczony producent innowacyjnych narzędzi do automatyki i digitalizacji, które skutecznie wpływają na wydajność i optymalizację kosztów obsługiwanych procesów produkcyjnych. Nie jesteś pewien, który model czujnika ultradźwiękowego najlepiej sprawdzi się w Twoim przedsiębiorstwie? Skontaktuj się z nami! Chętnie doradzimy i pomożemy w doborze odpowiednich czujników.
Sprawdź także inne czujniki do pozycjonowania:
Czujniki indukcyjne
Czujniki optyczne
Czujniki pojemnościowe
Czujniki magnetyczne
Czujniki zaworowe
Czujniki położenia tłoka