• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Flowsensorer
  2. Utvalg etter medium
  3. Demineralisert vann

Måling av avionisert vann

Merknader:
Svært godt egnet

Godt egnet

Egnet

Ikke egnet
 
Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig
Egnet til en viss grad – kontakt i dette tilfellet servicesenteret på +47 22 60 80 00.
  Ultralyd Vortex Kalorimetriske
dykkrørsfølere
  Produktdetaljer Produktdetaljer Produktdetaljer

Måleprinsipp

Ultralyd

Vortex

Kalorimetrisk

Nøyaktighet

Trykktap

Retningsdeteksjon

Mengdemåler (kalkulator)

medie:      

Ikke-ledende medier

Kjemiske væsker
med lav konsentrasjon,
f.eks. natriumhydroksidløsning < 5 %

Motstandsdyktig mot      

Temperatursvingninger

Viskositetsendringer

Luftinnhold

Partikler

Trykktopper

Sedimenter

Vibrasjoner

Installasjon      

Ingen påkrevd lengde for innløpsrør

Vortex Spesielle egenskaper


Måleprinsipp

Produktserier

  • SV-serier

Nominell bredde (DNxx)

  • DN6...DN25

Måleområde

  • 0,5...150 l/min

Nøyaktighet

  • ± 2 % VMR

Mediumtemperatur

  • -40...100°C

Trykklassifisering

  • 12 bar

Krav:

  • Ingen vibrasjoner i installasjonen
  • Ingen viskositetsendringer
  • Det må tas hensyn til lengder for inn- og utløpsrør

Industrier

  • Bilindustri
  • Robotikk og automatisering
  • Elektronikk

Fremhevelser

  • Lavt trykktap
  • Innstillingsenhet med fullt tekstdisplay
  • 12 V-versjon

Prosessverdier

  • Gjennomstrømning
  • Temperatur
  • Enhetsstatus/-diagnostikk
Ultralyd Spesielle egenskaper



Måleprinsipp

Produktserier

  • SU-serier

Nominell bredde (DNxx)

  • DN25/DN50

Måleområde

  • 0,5...1000 l/min

Nøyaktighet

  • ± (1 % MV + 0,5 % VMR)

Mediumtemperatur

  • -20…100 °C

Trykklassifisering

  • 100 bar

Krav:

  • Ingen viskositetsendringer
  • Det må tas hensyn til lengder for inn- og utløpsrør

Industrier

  • Næringsmiddelindustri
  • Bilindustri
  • Robotikk og automatisering
  • mobile maskiner
  • Vann og avløpsvann

Fremhevelser

  • Kontinuerlig rustfritt stålrør uten interne
    forstyrrende kropper, bevegelige komponenter eller tetninger
  • Asyklisk utgang av signalstyrke som en indikator
    for applikasjonsendringer
  • veiledet oppsett,
  • Lavt trykktap
  • Driftstilstand for LED-lampe

Prosessverdier

  • Måling av samlet volum / kalkulator
  • Gjennomstrømning
  • Temperatur
  • Enhetsstatus/-diagnostikk

Kalorimetriske nedsenkingssensorer

Spesielle egenskaper


Måleprinsipp

Produktserier

  • SI-, SA- og SF-serier

Nominell diameter

  • Uavhengig av DN

Måleområde

  • Væske 0,04...3 m/s
  • Gass 0,6...100 m/s

Nøyaktighet

  • Væske ± (7 % MV + 2 % VMR)
  • Gass ± (10 % MV + 2 % VMR)

Mediumtemperatur

  • -20...90°C

Trykklassifisering

  • Opptil 300 bar

Krav:

  • Det må tas hensyn til lengder for inn- og utløpsrør
  • Varmeledende medium
  • Unngå raske temperaturendringer

Industrier

  • Bilindustri
  • Robotikk og automatisering
  • Vannindustri
  • Skipsautomasjon
  • Næringsmiddelindustri

Fremhevelser

  • Uavhengig av nominelle rørdiametre
  • Forskjellig materialvalg for komponenter som kommer i kontakt med mediet.
  • Enkel montering

Prosessverdier

  • Punkt-strømningshastighet
  • Temperatur
  • Enhetsstatus/-diagnostikk
  • Beregnet strømning

Produktplattformer - strømningssensorer/ strømningsmålere