- Flowsensorer
- Verktøy
Program for strømningsberegning
Beregn strømningshastighet, strømningsmengde eller rørets innvendige diameter.
Programbeskrivelse
Beregningsprogrammet er et verktøy for å regne ut strømningshastighet, strømningsmengde eller rørets innerdiameter.
- Klikk først på parameteren som skal regnes ut i merkeboksen. De to uavhengige parametrene klargjøres deretter automatisk som inndatafelt.
- Du kan deretter angi verdiene for de to manglende parametrene, og legge til den passende enheten via en rullegardinliste.
- Merkeboks «inkluder sensor i beregningstips»: For små diametre (< 25 mm) endres tverrsnittet for det uavhengige røret kritisk som følge av at sensorspissen er satt inn i røret. Derfor er det spesielt viktig for små rørdiametre at sensorens installasjonsdybde er angitt. Beregningen av sensorspissens plass er basert på diameteren til ifm-modellen SI5000. Installasjonsdybden er angitt fra rørets innside. Denne er ca. 12 mm. Denne størrelsen kan imidlertid endre seg for spesielle T-stykker eller adaptere.
- For rørets innvendige diameter, se den vedlagte listen «gjengerør i henhold til DIN2440.» Med et klikk på den markerte lenken, åpnes et separat vindu med denne tabellen.
- Etter at alle nødvendige verdier er angitt, starter du programmet ved å klikke på knappen «beregn».
- Resultatene er angitt i en tabell med alle parametre og enheter.
- Du kan starte en ny beregning etter å ha angitt endrede parametre og trykket på knappen «beregn».
Kalibrering av gjennomstrømningssensorer av type SB
Kalibreringsfaktoren [CGA] brukes til å regulere sensorens temperaturkompensering/vis- kositet mot den benyttede oljens egenskaper. Kalibreringsfaktoren innvirker på måleegenskapene til strømningsmålerens retningskoeffisient. Viskositeten som er angitt for sensorens bruksområde (tekniske data), gjelder for en oljetemperatur på 40 °C. Sensoren kompenserer automatisk viskositetsendringen for temperaturområdet på 20...70 °C for denne oljen. Viskositeten på 40 °C er ikke variabel. De angitte kompenseringsegenskapene er offentlig dokumentert i ifm’s beregningsverktøy. Hvis viskositetsegenskapene avviker via temperaturen på grunn av tilsetningsstoffer i den benyttede oljen, kan avviket reduseres gjennom kalibrering.