• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. M18-Cube: Det plassbesparende huset fra ifm
  2. Teknologi ultralydsensorer

Teknologioversikt

Ultralydsensorer oppdager alle lydreflekterende objekter og måler tiden fra sending til mottak av et lydsignal.Målets farge, gjennomsiktighet og overflatereflektivitet er irrelevant.

Sammenligning av ultralydsensorer med andre posisjonsdetekterende produkter

Dette diagrammet rangerer ulike teknologiers ytelse under bestemte påvirkninger.

Ultralyd Induktiv Kapasitiv Fotoelektrisk
Stor avstand til objektet 1
Uavhengig av farge / transparens 11
Uavhengig av materiale
Temperatursvingninger
Tilsmussing på sensoren 2 3
Ytre lysimmunitet
Høy romfuktighet


1) f.eks. tynn/tynt helt gjennomsiktig film/glass
2) Hvis ikke usedvanlig mye
3) Hvis ikke-ledende

Ultrasonic sensors

Ultrasonic sensors are based on the time-of-flight principle. The sensors calculate the time between sending and receiving a reflected sound signal. One advantage of this type of distance measurement is that the measurement result is unaffected by the material properties of the detected target. Even with shiny, coloured or textured surfaces or optically transparent objects, reliable detection is guaranteed.