• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. M18-Cube: Det plassbesparende huset fra ifm
  2. Teknologi pmd-sensorer

Laseravstandssensor med time-of-flight-teknologi for nøyaktig måling

De viktigste funksjonene på et øyeblikk:

  • Pålitelig fotoelektrisk deteksjon av afstand med lang rekkevidde
  • Meget god refleksjonsmotstand og undertrykkelse av bakgrunn for pålitelig veksling
  • Høy presisjon for deteksjon av små deler
  • Fargeuavhengig måling selv med vanskelige overflater
  • Versjoner med laserbeskyttelsesklasse 1 eller 2

Funksjon prinsipp

Sensoren bruker en laser til å overføre en modulert lysbølge reflektert av objektet som skal måles. Faseposisjonen til det mottatte reflekterte lyssignalet sammenlignes med faseposisjonen til det utsendte lyset. Basert på faseforskyvningen, det vil si "avstanden" mellom bølgetoppene, bestemmes lysets flytid, og avstanden mellom sensoren og objektet beregnes.

Presisjon innenfor en millimeter

PMD-sensorene fra ifm bruker en "system-på-brikke"-design: Sensorer og elektronikk for signalevaluering er integrert i en enkelt silisiumbrikke kalt en Photonic Mixer Device (PMD). Fordel: Denne innovative ifm-designen tilbyr høy målenøyaktighet i et kompakt, industrielt kompatibelt hus til en brøkdel av prisen på konvensjonelle systemer.

Med den lille laserlysflekken er sensorene ideelt egnet til å detektere små deler, f.eks. i feilsikre applikasjoner.

Det er enkelt å oppdage vanskelige overflater

Hva er egenligt spesielt med PMD-teknologien: PMD-sensorene måler avstanden uavhengig av overflatefargen. Selv omgivelseslyskilder, reflekterende, oljefilm-våte overflater eller svært mørke gjenstander er ikke noe problem. Anslagsvinkelen til objektet kan være opptil 20 grader.

PMD-sensorer oppdager objekter med laserbeskyttelsesklasse 1 ukritisk for øyet. Den utmerkede refleksjonsmotstanden, undertrykkingen av bakgrunn og høye overskuddsforsterkning muliggjør pålitelig drift. Bryterpunktet stilles raskt og innenfor millimeter ved hjelp av brukervennlig 3-knapps håndtering eller via IO-Link. Den tillater også levering av gjeldende avstandsverdi.