- Fullmetall sensorer
- Applikasjoner
Applikasjoner
Hus | Kjennetegn | Mat og hygieniske applikasjoner | Maskinverktøy | Stål og bil | ATEX-godkjent | Med IO-Link | Versjoner for begrenset plass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IxT | Driftstemperatur opp til 100°C | ||||||
IxC | Motstandsdyktig mot kjøle- og smøremidler | ||||||
IxR | Non-stick belegg | ||||||
Ix5xxA | Slagmotstand 4 joule |
Næringsmiddelindustri
Hygienisk husdesign med høy inntrengnings- og temperaturmotstand
I næringsmiddelindustrien vil raske temperaturendringer og aggressive medier brukt til daglig rengjøring belaste husets materiale.
Det robuste materialet til fullmetallsensorene er korrosjonsbestandig og gjør det mulig å bruke sensorene i ekstreme applikasjoner. Huset i rustfritt stål av høy kvalitet med beskyttelsesklassifiseringer IP65 til IP 69K er perfekt for permanent bruk med rengjøringsprodukter og fuktighet. Med I*T-serien vil temperaturendringer eller temperaturer opp til 100 °C ikke kompromittere pålitelig deteksjon av endeposisjoner.
Verktøymaskiner
Det spesialdesignede tetningskonseptet for pålitelig bruk i kjøle- og smøremidler
Oljer og kjølevæsker påvirker komponentene som er installert i maskinverktøy kraftig. Standard sensorer er utilstrekkelige i mange applikasjoner. I*C-serien er spesielt utviklet for denne industrien. Det gjengede røret og frontflaten er av høyverdig rustfritt stål (316L). Dette forseglingskonseptet til sensorene, kombinert med den matchende ecolink-kontakten, garanterer vedlikeholdsfri bruk, f.eks. i verktøymaskiner eller systemer hvor kjøle- og smøremidler har en permanent påvirkning.
Hus tråd |
Elektrisk tilkobling |
Total lengde [mm] | Føleområde [mm] kan monteres innfelt |
Bestillingsnr. |
---|---|---|---|---|
M12 x 1 | M12-kontakt | 60 | 4 | IFC277 |
M12 x 1 | 2 m kabel | 40 | 4 | IFC278 |
M18 x 1 | M12-kontakt | 60 | 7 | IGC260 |
M18 x 1 | 2 m kabel | 40 | 8 | IGC261 |
M30 x 1,5 | M12-kontakt | 45 | 12 | IIC236 |
M30 x 1,5 | 2 m kabel | 65 | 15 | IIC237 |
Stål og bilindustri
Ideell for sveiseapplikasjoner
I stål- og bilindustrien er sveisesprut ikke bare en belastning på følerflaten, men også på den gjengede hylsen. Helmetalldesignet, non-stick-belegget og den robuste føleflaten er den ideelle løsningen for å sikre pålitelig drift.
Dessuten gir den robuste designen i rustfritt stål maksimal beskyttelse mot slitende deler under bearbeiding. De kraftige modellene er også ufølsomme for magnetiske felt, takket være den nye sensorteknologien. De opererer med absolutt pålitelighet, selv rett ved siden av elektriske bremser.
Hus tråd |
Elektrisk tilkobling |
Total lengde [mm] | Føleområde [mm] kan monteres innfelt |
Bestillingsnr. |
---|---|---|---|---|
M12 x 1 | M12-kontakt | 45 | 4 | IFR207 |
M12 x 1 | 2 m kabel | 40 | 4 | IFR212 |
M18 x 1 | M12-kontakt | 45 | 8 | IGR207 |
M18 x 1 | 2 m kabel | 40 | 8 | IGR212 |
M30 x 1,5 | M12-kontakt | 50 | 15 | IIR207 |
M30 x 1,5 | 2 m kabel | 45 | 15 | IIR212 |
bruk i farlige områder
Mange internasjonale godkjenninger tillater bruk i områder med støv eller farlige gasser. Sensorer i kategoriene 3G/3D eller 2D kan kobles direkte til anleggsstyringen. Husene og husdelene til disse enhetene og til de tilsvarende kontaktene i EVCxxA-serien ble testet med en slagenergi på 4 joule.
Med IO-Link
Pålitelig avstandsmåling nøyaktig til millimeter med IO-Link
Takket være målesensorteknologien kan avstanden til målet overvåkes permanent. En endring i de mekaniske avstandene vil umiddelbart oppdages, noe som muliggjør forebyggende etterjustering for å redusere mulige stillstandstider. Den smarte sensorprofilen gir ulike innstillingsmuligheter. Bryterpunkter og utgangsfunksjoner kan konfigureres. Lagerføring av forskjellige sensortyper er ikke lenger nødvendig, da alle nødvendige innstillinger kan oppnås ved hjelp av IO-Link-grensesnittet.