- Fordeler med AS-i
- Applikasjoner
Typiske AS-i-bruksområder
Til bruksområdene:
Kable siloapplikasjoner enkelt med AS-i og spar kostnader
AS-i Airbox kombinerer elektronikk og pneumatikk i ett hus.
Enkel installasjon i 4 trinn:
- Plasser den gule AS-i flatkabelen i den nedre delen
- Plasser den øvre delen
- Koble til ved å aktivere skyveren
- Trykklufttilførsel samt tilkobling av aktuator skjer via standard pneumatiske rør
- Innskyvbare pneumatiske rør forhindrer lekkasjer
Å spare kostnader betyr ikke bare å redusere installasjons- og oppsettskostnader, men også å unngå unødvendige lekkasjer. Det er her AirBox hjelper ved hjelp av desentralisering: Ventilen er i umiddelbar nærhet av aktuatoren.
Ytterligere fordeler:
- kostnadsbesparelser takket være mulig trykkreduksjon
- kortere byttetider
- kortere pneumatiske rør
Sikkerhetsteknologi med AS-i: enkel, intuitiv og fleksibel.
Konvensjonell kabling av NØDSTOPP-enheter er svært kompleks.
Kabler må kuttes i lengde og legges. I terminalkammeret til NØDSTOPPEN må de strippes og utstyres med ledningsendehylser før de kan kobles til kontaktpunktene.
As-i reduserer kabel- og monteringskostnadene til et minimum. Ved hjelp av en M12-tilkoblingskabel kobles NØDSTOPP enkelt til en kabelisolasjons-fortrengningskontakt, som sikrer en rask og sikker tilkobling takket være fortrengnings-metoden.
- Enkleste ledninger takket være fortrengningsteknologi
- Færre dokumenter
- Tydelig struktur
- Feilsøking er enkelt
Unik kombinasjon i produksjonskontroll
- Brikken leses automatisk når antennen passerer
- Høy lesepålitelighet i alle applikasjoner
- Gatewayen er hovedenden og overfører verdien til hver feltbuss
- AS-Interface-sertifiseringen garanterer produsentuavhengig kompatibilitet
Enkel kabling for data og energi
- Hurtig tilkoblingHurtigkoblingsteknologi
- Fleksibel forgrening
- Ingen screening
- Adresser, koble til,... klar!
Ingen konfigurasjon nødvendig.
AS-Interface-løsninger for mat- og prosessapplikasjoner
Konvensjonell kabling
- Mange terminaler
- Komplisert kabling
- Lange pneumatiske rør
- Mye dokumentasjon
- Forvirrende
Kontroll og tilbakemelding via AS-grensesnitt
- Data og energi på én to-leder-kabel
- Hurtigkoblingsteknologi
- Fleksibel forgrening, enkel og oversiktlig strukturert