• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Fordeler med AS-i
  2. Systemintegrasjon

Systemintegrasjon av AS-Interface

Hva trenger jeg for å komme i gang med AS-Interface?

Masteren, en strømforsyningsenhet samt ulike standarddeltakere danner grunnlaget for hvert AS-i-system. Usikre deltakere er også mulig (blandet drift). Masteren sørger for datautveksling med deltakerne ved hjelp av syklisk avspørring. AS-Interface-strømforsyningsenhetene forsyner deltakerne og sensorene med energi.

Rask kontrollerintegrasjon

AS-Interface-systemer kan enkelt kobles til forskjellige kontrollere, for eksempel fra Siemens, Rockwell, Schneider eller Omron:
I tillegg til maskinvaren tilbyr ifm oppstartspakker for datatilkobling til PLC.

PLC-oppstartspakker

Bruk oppstartspakkene våre til å sette opp AS-Interface-systemer i kombinasjon med industrielle kontrollere fra ulike produsenter. ifm leverer ferdige programmeringseksempler og apper. Konfigurasjon og oppsett er betydelig forenklet slik at feil unngås.​
Last ned følgende innhold gratis:

  • oppsettsveiledning for rask integrering i PLC (Siemens, Rockwell, Omron, Schneider)
  • filer med enhetsbeskrivelser (GSDML, ESI, EDS)
  • driftsinstruksjoner
  • eksempelprogrammer for Siemens-kontrollere
  • systemløsningsapper som DTA-RFID, O3D-kameraer, IO-Link

De nødvendige oppstartspakkene finner du i nedlastingsdelen på de respektive produktdetaljsidene:

  • Angi et gyldig produktnummer.

Dersom du trenger dokumentasjon for et kundespesifikt produkt eller et produkt som ikke lenger er oppført i produktkatalogen, ta kontakt med Servicesenteret på +47 22 60 80 00.