• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Sylindersensorer
  2. Sylindersensor med IO-Link

Intelligent sylinderbryter for T-spor

MK-sylinderbryteren med IO-Link utmerker seg med to konfigurerbare utganger og flere funksjoner som muliggjøres takket være digital dataoverføring. For eksempel kan sensoren lære den ønskede slagtiden og sammenligne den med den faktiske verdien ved hjelp av funksjonen "Teach in application". I tillegg gjør datalagringsfunksjonen det enkelt å bytte ut og starte sensoren på nytt.

Med en huslengde på 30 millimeter er sensoren perfekt egnet for endeposisjonsovervåking på sylindere med kort slaglengde. Takket være to konfigurerbare bryterpunkter kan den overvåke to endeposisjoner. Dette sparer tid og penger takket være enklere installasjon og kabling. De to bryterpunktene og den lineære signalutgangen fra sylindersensoren er også ideell for inline-kvalitetsovervåking. Magneten som er festet til stempelet sørger for at magnetfeltene detekteres allerede foran sensorhuset. Dette gir en total deteksjonsrekkevidde på 50 millimeter.

Produktfordeler

En sensor med to konfigurerbare koblingspunkter
Dette gir økt produktivitet og flere tilleggsfunksjoner samt sparer tid og kostnader.
Diagnosefunksjoner som muliggjør forebyggende vedlikehold
Slagtidsmåling, koblingssyklusteller og registrering av enhetens temperatur bidrar til lavere kostnader ved redusert nedetid.
Fjerntilgang takket være IO-Link
IO-Link muliggjør ekstern tilgang til sensorparametrene, noe som betyr at sensoren også kan stilles inn fra utsiden av maskinen.
Hurtig oppsett
Mindre installasjonstid ettersom én sensor dekker to bryterpunkter, samt mer fleksibel innstilling av bryterpunkt via den digitale teach-funksjonen.
Lagring av data for enkel utskifting
Automatisk lagring av de individuelt konfigurerbare sensorinnstillingene sikrer enkel utskifting av sensorer.

Applikasjoner

Sylinder med kort slaglengde og begge endeposisjoner

Takket være det andre konfigurerbare koblingspunktet kan sylindersensoren med IO-Link overvåke begge endeposisjonene på kortslagssylindre med en slaglengde på opptil 50mm.
Signalene kan stilles inn etter behov i henhold til sylindertypene som brukes.

Kontinuerlig posisjonsovervåking

Sensoren kan utføre svært nøyaktige overvåkingsoppgaver på pneumatiske sylindre. Med de relevante egenskapene som repeterbarhet på 0,2 mm, linearitetsfeil på < 5 % og oppløsning på 0,01 mm, løser sensoren enkelt kvalitetssikringsoppgaver.

Inline kvalitetsovervåking

Takket være det andre koblingspunktet er IO-Link-sylindersensoren ideell for å detektere posisjon og feil i plasseringsprosessen.
Ved hjelp av vindusfunksjonen kan feillasting av maskinen oppdages og rapporteres direkte til en kontroller.

Tilstandsovervåking

Maskinytelsen kan overvåkes optimalt, selv over lengre tidsperioder.
Takket være den nye «Teach in application»-funksjonen kan sensoren også gi diagnostiske funksjoner for den pneumatiske sylinderen. Sensoren bestemmer en referansekjøretid og kan oppdage når og hvor mye de gjeldende slagtidene avviker fra den ideelle tilstanden basert på en permanent mål/faktisk sammenligning. Hvis den applikasjonsspesifikke toleransen som er satt av brukeren overskrides eller ikke nås, utstedes et varsel.

Systemtilkobling

Digital kommunikasjon ned til sensoren

  • Nøyaktig overføring av stempelposisjonen
  • Konstant og høy oppløsning over hele måleområdet
  • Desentraliserte IO-Link-mastere reduserer mengden kabling som kreves
  • Sømløs digital dokumentasjon
  • Sensordata kan brukes i en IIoT-kontekst

 

moneo: IIoT-plattformen

  • Vedlikeholdstiltak kan planlegges
  • Parameterinnstilling
  • Tilstandsovervåking
  • Kommunikasjon mellom OT- og IT-nivå

Merverdi takket være IO-Link

  • Bluetooth-adapter
    Gir tilgang til sensorer via smarttelefon for enkel parameterinnstilling og lesing av prosessverdier og hendelser for alle IO-Link-enheter koblet til masteren.
  • Fjernvedlikehold
    Fjernvedlikehold og parameterinnstilling via etablerte feltbussystemer og IO-Link
    - Ingen overbygg nødvendig
    - Kostnadsbesparelser og økt sikkerhet
  • Plugg inn og start
    Sylindersensoren konfigureres raskt og enkelt via IO-Link. Bare én parameter er nødvendig.
  • Tapsfri dataoverføringI
    O-Link muliggjør tapsfri dataoverføring da konverteringstap utelukkes via digital kommunikasjon og ytre påvirkninger som magnetiske felt, har ingen innvirkning på dataoverføringen.

Eksempel på ROI-beregning

Uønsket nedetid er spesielt aktuelt for produksjonsanlegg med høy produksjonshastighet av produserte produkter. Svikten i en ubetydelig pneumatisk demper på en lineær sleide i en monteringsproduksjonslinje har ført til at systemet har stått stille i en viss tid.
Den nye sensoren kan overvåke slagtiden på denne lineære sleiden eller på en hvilken som helst lineær aktuator med magnet.

Helautomatisk produksjonslinje med 6000 deler/dag i 2 skift
Stillestående på grunn av defekt demper 2h T
Vedlikeholdspersonale 50 € /t K
Produksjonsstopp, 375 deler/time til 10 € 3,750 € /t P
(vrakede ikke inkludert)    
Kostnader for demper 30 € M
Antall skadesaker per år 2 E
Besparelser per år   S
S = ((K+P) x Tx E) + M
S = 15,230 €

Vanlige spørsmål