- Oversikt over nivåsensorer
- Bruksområde på punktnivå
- Oljebaserte medier
Nivåsensorer for oljebaserte medier
Sensorfamilie | Innføringslengder | Teknologi | Signal | Punkter å ta i betraktning |
---|---|---|---|---|
LMC |
10…40 mm | Impedansspektroskopi | • Bryter • IO-Link |
• Reduserer rester, sprut og skum • Pålitelig alternativ til stemmegafler • Mediedifferensieringsevne |
LI |
132…737 mm | Kapasitiv | • Bryter | • Montering Topp-ned • Beskytter mot overløp • 4 sondelengder tilgjengelig med justerbarhet |
KG, KI, KQ |
Måleområde opp til 40 mm |
Kapasitiv | • Bryter • IO-Link |
• Føler gjennom monteringsbrønn, skueglass, plasttank eller direkte kontakt • Innovativ stolpediagramvisning tilgjengelig • Lavprofil KQ-hus monteres på flat overflate |
KQ10 |
228 mm kan stables |
Kapasitiv | • Bryter • IO-Link |
• Monter utvendig ikke-metallisk tank ved hjelp av braketter eller lim • Enheter kan stables for å dekke større tanker • Nivåindikasjon via LED-søylediagram med et øyekast |