Batteridrevet vibrasjonssensor VWV
Vibrasjonsovervåking for enkle maskiner
Den batteridrevne vibrasjonssensoren i kombinasjon med ZB0929 Gateway og moneo RTM muliggjør generell overvåking av maskinens tilstand i henhold til ISO 10816.
Sammen med den integrerte temperaturovervåkingen er det mulig å oppdage nært forestående skade på maskiner og planlegge behovsorientert vedlikehold for å forhindre store skader og kostbare nedetider.
Rask integrering, pålitelig kommunikasjon
Den trådløse utformingen gjør at sensorene kan installeres på maskindeler som er vanskelige å få tilgang til. Data overføres deretter til gatewayen direkte eller via mesh-teknologi - og takket være lavt strømforbruk og et høykapasitetsbatteri varer det i minst fire år.
Omfattende gateway-tilkobling
Opptil 30 sensorer kan kobles til gatewayen ved å trykke på en knapp. I tillegg til et kablet Ethernet-grensesnitt har selve gatewayen også en rekke alternativer for trådløs tilkobling.
Sømløs integrering på IT-nivå
Sømløs integrering i moneo IIoT-programvaren gjør dataene raskt og enkelt tilgjengelige for analyse og visualisering. Dette gjør det enkelt å etablere pålitelig IT-basert anleggsovervåking.