• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Vibrasjonssensorer
  4. Tilbehør
  5. ZB0929

gateway for trådløse vibrasjonssensorer

ZB0929

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

gateway for trådløse vibrasjonssensorer

ZB0929

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

  • For kommunikasjon med trådløse vibrasjonssensorer
  • Enkel konfigurasjon via integrert webgrensesnitt
  • Kabelbaserte eller trådløse kommunikasjonsmuligheter med systemer på høyere nivå
  • Dataoverføring via MQTT JSON-grensesnittet
  • Visualisering av de karakteristiske verdiene med moneo
  • ce
  • ukca
  • fcc
Applikasjon
Radiogodkjenning for USA; Canada; EU/RED; Australia; Brasil
Merknad om radiogodkjenning
Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".
Elektriske data
Driftsspenning [V] 3,60 DC; (litiumthionylkloridbatteri litiumthionylkloridbatteri; batterilevetid > 4 år; (avhengig av miljøforhold og innstillinger); batteriet kan ikke byttes ut)
Strømforbruk [mA] < 200,00
Beskyttelsesklasse III
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling MQTT; ifm IoTcore
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon WLAN; Mobilnettverk; Ethernet
Ethernet
Kontakttype RJ45
Protokoll TCP/IP
Brukstype dataoverføring
ISM
Frekvensbånd 2,4 GHz
Sikkerhetsstandard AES-128
Protokoll proprietær
Brukstype sensortilkobling
Merknad om grensesnitt
antall maksimale tilkoblinger av sensorer: 30
Mobilnettverk
Transmisjonstandard 2G quadband GSM; LTE Cat-M1; NarrowBand-IoT
Brukstype dataoverføring
USB
Kontakttype USB A
Brukstype firmwareoppdatering
WLAN
Frekvensbånd 2,4 GHz
Sikkerhetsstandard WPA2
Brukstype dataoverføring
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] 0,00...50,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...85,00
Beskyttelse IP 20
Tester/godkjenninger
EMC
DIN EN 301489-1
DIN EN 301489-17
DIN EN 301489-52
Mekaniske data
Vekt [g] 423,00
Dimensjoner [mm] Ø 95,00
Materialer PA; ABS
Displayer/driftselementer
Display
Status 1 x LED
Tilbehør
Varer som leveres
Monteringstilbehør, For veggmontering
Strømforsyninger
Merknader
Merknader
ingen SIM-kort levert
Antall i forpakning 1,00 stk.