Ut av kontrollskapet: vibrasjonsdiagnostikk direkte i felten
- Robust IP 67-hus for desentralisert bruk
- Rask, feilfri installasjon og ettermontering takket være standard M12-tilkoblinger
- Seks signalinnganger samler alle relevante data for tilstandsovervåking
- Integrert skille mellom automatisering og IT-nettverk
- Kompatibel med alle vanlige akselerasjonssensorer
For effektiv og desentralisert vibrasjonsdiagnostikk
Diagnosesystemet VSE9xx kan monteres direkte i feltet takket være det robuste IP 67-huset. Der kan den evaluere opptil fire dynamiske signaler (f.eks. akselerasjon) og videresende dataene via Ethernet eller feltbuss.
To ekstra innganger (1x pulssignal, 1x analog) kan brukes til å samle inn ytterligere informasjon relevant for tilstandsovervåking, som hastighet og temperatur.
Enkel integrering selv i eksisterende systemer
IP 67 VSE er perfekt for enkel ettermontering av et vibrasjonsovervåkingssystem til dine eksisterende installasjoner. Den komplette IP 67-porteføljen fra ifm, som også inkluderer brytere, IO-Link-mastere, strømforsyninger og edgeDevices, gir deg maksimal fleksibilitet ved ettermontering av systemet ditt. Tid, plass og kostnader for installasjon reduseres betydelig.