Ultraflatt bakgrunnslys for synssensorer
- Kraftig, kontinuerlig lys for lys kontur- og posisjonsverifisering
- Lenger levetid gjennom pulsdrift
- Ensartet belysning med rødt eller infrarødt lys
- Plassbesparende installasjon – kun 9,8 mm totalhøyde
- Tre områdestørrelser som er ulikt opplyst er tilgjengelige
- Industrikompatibel M12-plugg
Perfekt lys
Disse kraftige bakgrunnslysene frembringer ensartet lys, og sikrer optimal, skyggefri belysning av objektene som skal inspiseres. De ytre konturene blir sterkt fremhevet av bakgrunnsbelysningen, og analyseres optimalt av en synssensor. Sensoren verifiserer konturer og posisjoner raskt og pålitelig. Bakgrunnslyset kan brukes i permanent eller pulserende modus. I tillegg til mange andre fordeler, medfører dette lengre levetid spesielt for enheten.
Ultraflatt design
På grunn av det ekstremt flate designet med en totalhøyde på kun 9,8 mm, åpner ifm’s nye generasjon med bakgrunnslys for en svært plassbesparende installasjon. Valgfrie monteringssett sikrer rask og enkel fastgjøring.
Ensartethet
For bruksområder som innbefatter industriell bildebehandling, er det svært viktig å bruke bakgrunnslys for å sikre rask og pålitelig objektgjenkjenning. Det er spesielt utfordrende å skape et ensartet opplyst område med flate belysningskonsepter. De nye kraftige bakgrunnslysene fra ifm forbedrer belysningen. Dette resulterer i kortere eksponeringstid for industrikameraer, og reduserer påvirkningen av lys utenfra.