- Produkter
- Industriell kommunikasjon
- Feltbusskomponenter
Feltbusskomponenter
Feltbusskomponenter
Utvalget av feltbusskomponenter som tilbys av ifm inkluderer gatewayer, IO-Link-mastere, RFID-evalueringsenheter og kodere. Gatewayer etablerer forbindelsen mellom AS-i og vanlige feltbussystemer som EtherNet/IP, Profibus, Profinet eller EtherCAT. De styrer datautvekslingen til sensor-/aktuatornivået og kommuniserer raskt med det overordnede kontrollnivået. Varianter med PLC-funksjonalitet eller feilsikker PLC er tilgjengelig.
IO-Link-mastere brukes for tilkobling av IO-Link-enheter som sensorer, ventiler eller binære inngangs-/utgangsmoduler. De har et integrert feltbussgrensesnitt. Sortimentet inkluderer typer for installasjon av styreskap og for feltapplikasjoner.
RFID-evalueringsenheter styrer datautvekslingen til RFID-antennene og kommuniserer med det overordnede kontrollnivået via feltbussen.
I mange produksjons- og produksjonsprosesser har kodere blitt etablert som pålitelige instrumenter for å sikre presis posisjonering. De er tilgjengelige som enkeltsvings- eller flersvingskodere med CAN- eller Profibus grensesnitt.