• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Industriell kommunikasjon

Industriell kommunikasjon

Aktuator-sensor-grensesnittet (AS-i) er en produsentuavhengig standard for tilkobling av aktuatorer og sensorer på første feltnivå. AS-Interface har etablert seg som et økonomisk ledningssystem innen industriell automasjon.
En to-leder flat kabel overfører data og energi. Dette reduserer ledningskompleksiteten betraktelig siden konvensjonell parallell ledning av hver sensor eller aktuator til kontrolleren ikke lenger er nødvendig. Det sparer også brukeren for et stort antall terminaler, splitterbokser, inngangs-/utgangskort og kabellinjer.
AS-i-gatewayer med integrert PLC-funksjon styrer datautvekslingen til sensor-/aktuatornivået og kommuniserer raskt med det overordnede kontrollnivået. De kan brukes som uavhengige, desentraliserte kontrollere eller som gatewayer til alle vanlige feltbussystemer. Utvalget inkluderer grensesnitt med EtherNet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT eller CANopen.
De desentraliserte AS-Interface I/O-modulene kobler binære og analoge sensorer og aktuatorer til gateway eller PLC via AS-Interface.
Tilkoblingen av to-leder flatkabel ved hjelp av teknologi til forskyvning af isolasjon, sikrer beskyttelse mot omvendt polaritet. Sensorer og aktuatorer kobles til via velprøvde, robuste koblinger.